Configuration du système TI-Nspire™ CX Navigator™

Le système TI-Nspire™ CX Navigator™ intègre tous les outils matériels et logiciels nécessaires à la configuration d’un réseau sans fil pour la classe, ce qui vous permet de :

Utiliser l’outil Quick Poll (Questions rapides) pour envoyer des questionnaires aux élèves, recevoir les réponses, puis analyser les résultats en classe.
Utiliser l’outil Screen Capture (Capture d’écran) pour capturer les écrans des unités nomades ou ordinateurs des étudiants, automatiquement ou à intervalles spécifiques.
Utiliser l’outil Live Presenter (Présentation en direct) pour afficher la tâche en cours d’exécution sur l’écran de votre unité nomade ou sur celui d’un élève.
Utiliser l’outil Review Workspace (Espace de travail Évaluer) pour collecter et corriger les travaux des élèves, afficher les résultats en temps réel à mesure que les élèves répondent aux questions et analyser les données de l’ensemble de la classe ou de certains élèves.

À propos du matériel

En fonction des exigences de votre classe, votre système TI-Nspire™ Navigator™ peut contenir le matériel ci-après, utilisé pour créer un réseau de communications sans fil afin de permettre à votre ordinateur de communiquer avec les unités des élèves :

Nom de l’appareil

Image

Utilisez

Adaptateur de réseau sans fil TI-Nspire™

Se connecte aux unités TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS pour établir une communication sans fil sur une bande de  2,4 GHz.

Adaptateur réseau sans fil TI-Nspire™ CX, v2

Se connecte aux unités nomades TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS pour établir une communication sans fil sur une bande de 2,4 GHz ou 5 GHz.

Point d’accès TI-Nspire™ Navigator™

Se connecte à l’ordinateur de l’enseignant pour établir une liaison de communication sans fil à 2,4 GHz.

Point d’accès TI-Nspire™ CX Navigator™

Se connecte à l’ordinateur de l’enseignant pour établir une liaison de communication sans fil à 2,4 GHz ou 5 GHz.

Liens des rubriques