Attribution d’un nom au réseau de la classe
Lorsque la boîte de dialogue Nom du réseau de classe s’ouvre, effectuez la procédure suivante pour attribuer un nom au réseau de votre classe.
| 1. | Saisissez le nom que vous souhaitez attribuer au réseau de la classe dans le champ TI-NAV-N. |
Utilisez un nom unique, facile à mémoriser et à identifier. Le nom du réseau de la classe peut comporter jusqu’à 22 caractères. Les noms peuvent comporter des lettres, des chiffres et des espaces. En revanche, ils ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux tels que ? " $ \ ! [ ] +.
| 2. | Cliquez sur Suivant pour configurer le point d’accès sans apporter de modifications. |
—ou —
| 3. | Cliquez sur Avancé pour sélectionner une autre bande ou un autre canal d’exploitation. |
| • | Si le point d’accès de TI-Nspire™ Navigator™ est connecté, vous pouvez sélectionner un autre canal d’exploitation. |
| • | Si le point d’accès de TI-Nspire™ CX Navigator™ est connecté, vous pouvez sélectionner une bande 2,4 GHz ou 5 GHz, ainsi qu’un autre canal d’exploitation. |
Remarque : Les canaux d’exploitation pouvant être sélectionnés sont déterminés par la version du logiciel installé.
Important ! Si vous utilisez les adaptateurs réseau sans fil TI-Nspire™ CX v2, vous pouvez sélectionner la bande 2,4 GHz ou 5 GHz. Si vous combinez plusieurs adaptateurs de réseau sans fil, vous devez sélectionner la bande 2,4 GHz.
| 4. | Cliquez sur Terminé. |
La boîte de dialogue Configuration du point d’accès s’ouvre, puis le logiciel configure le point d’accès et applique le nom du réseau de la classe.
Important ! Ne déconnectez pas le point d’accès pendant sa configuration.
Lorsque le processus de configuration est terminé, vous pouvez associer vos clients sans fil.
est connecté, vous pouvez sélectionner un autre canal d’exploitation.
est connecté, vous pouvez sélectionner une bande 2,4 GHz ou 5 GHz, ainsi qu’un autre canal d’exploitation.