Utilisation du mode Présentation en direct
Dans le logiciel TI-Nspire™ CX Premium version Enseignant, le mode Présentation en direct permet aux enseignants de projeter et de présenter en temps réel des actions sur une unité sélectionnée. Les enseignants peuvent projeter l'écran de leur propre unité ou celui de n'importe quel élève afin de présenter la tâche en cours et de décrire pas à pas la marche à suivre devant toute la classe. Au cours d’une présentation, vous pouvez non seulement montrer l’unité TI-Nspire™ affichée mais aussi les touches sur lesquelles le présentateur appuie.
Les enseignants ont également la possibilité de contrôler les éléments visibles sur l'écran de présentation : le nom de l'élève, l'écran de l'unité ou l'historique des touches utilisées. Ils peuvent aussi enregistrer la session de présentation et sauvegarder le fichier sous forme d'animation pour une utilisation ultérieure.
Lorsque le mode Présentation en direct est activé, les unités des autres élèves ne sont pas affectées et peuvent être utilisées normalement
Remarque : Le mode Présentation en direct peut être utilisé avec une unité qui n'est pas connectée à une classe. Cette section suppose que l'unité est connectée à une classe, mais d'éventuelles différences seront notées, le cas échéant.