Ouverture et fermeture d’une session
Une session correspond à la période pendant laquelle le logiciel TI-Nspire™ est actif pour une classe spécifique. Pendant toute la période d’exécution d’une session, vous pouvez utiliser les fonctions de communication disponibles avec la classe sélectionnée. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel pour communiquer avec la classe tant que vous n’avez pas ouvert de session. De même, avant de pouvoir commencer une autre classe, vous devez fermer la classe ouverte.
| 1. | Choisissez Classe > Sélectionner une classe ou cliquez sur la liste des sessions disponibles. |
La liste des classes disponibles s’affiche.
| 2. | Sélectionnez la session à ouvrir. |
| 3. | Cliquez sur Ouvrir la session. |
Lorsque le cours est terminé ou avant de commencer une autre session, vous devez mettre un terme à la session active. Cette opération permet d’interrompre toute communication entre votre ordinateur et les unités ou les ordinateurs des élèves. Un message est envoyé aux élèves pour les prévenir de la fin de la session ; les élèves sont alors automatiquement déconnectés.
| ▶ | Pour terminer une session en cours, sélectionnez Terminer la session dans la liste déroulante Actions de classe. |
Cette fonction est disponible uniquement sur le logiciel TI-Nspire™ prenant en charge les unités nomades. Il peut s’avérer nécessaire d’interrompre une classe. Si vous utilisez le logiciel TI-Nspire™ qui supporte les unités nomades, cette opération suspend toutes les activités en cours sur les unités des élèves et ces derniers reçoivent un message les informant de l’interruption de la session en cours. Lorsque vous reprenez une session, le message s’efface et les élèves peuvent recommencer à utiliser leurs unités. Les élèves restent connectés lorsque vous suspendez la session.
| 1. | Pour interrompre une session en cours, cliquez sur Suspendre la session. |
| 2. | Pour reprendre la session suspendue, cliquez sur Reprendre la session. |