Utilisation du menu Application
Le menu Application vous permet de sélectionner les outils disponibles avec une application spécifique. À chaque application est associé un menu spécifique
Utilisation du menu de l'application
| 1. | Dans une page vierge, appuyez sur b pour afficher le menu Application. |
Ce menu affiche les applications que vous pouvez ajouter dans la page.
| 2. | Appuyez sur le numéro qui correspond à l'application à ajouter dans la page. Par exemple, appuyez sur 4 pour ajouter l'application Tableur et listes. |
| 3. | Appuyez sur b pour afficher le menu Application, qui contient les options pour l'application courante. |
L'exemple ci-dessous montre le menu affiché avec l'application Tableur & listes.