Précautions pour batteries rechargeables

• N’exposez pas les batteries à une température supérieure à 60 ¡C (140 ¡F).
• Ne démontez pas les batteries et ne les abîmez pas.
• Utilisez uniquement le chargeur recommandé pour le type de batterie utilisée, ou celui fourni avec l'équipement d'origine.
• TI recommande d’utiliser le câble USB fourni avec cette calculatrice. Si vous choisissez d'utiliser un adaptateur d'alimentation tiers avec le câble USB fourni par TI, vous devez utiliser un adaptateur qui réponde aux normes et aux certifications de sécurité et de fonctionnement appropriées, y compris les certifications UL et CE.

Lorsque vous remplacez des batteries rechargeables, prenez les précautions suivantes :

• Remplacez la batterie uniquement par une batterie approuvée par TI.
• Retirez les batteries du chargeur ou de l’adaptateur CA lorsque le chargeur n’est pas utilisé ou que les batteries sont déjà chargées.
• L’utilisation des batteries avec d’autres appareils peut occasionner des blessures physiques ou endommager l’équipement ou les biens.
• Utilisez une seule marque (ou type) de batteries. Le remplacement d’une batterie par un type de batterie incorrect présente un risque d’explosion.

Élimination des batteries

Ne pas abîmer, percer, écraser, ni incinérer les batteries. Les batteries peuvent éclater ou exploser et libérer des substances chimiques dangereuses. Jeter les batteries usagées conformément à la réglementation locale.