Personnalisation de la configuration de l'unité

Les options de configuration de l'unité vous permettent de personnaliser les options en fonction de vos besoins.

• Taille de la police (petite, moyenne ou grande).
• Alimentation en mode veille. (1, 3, 5, 10 ou 30 minutes).
- Utilisez cette option pour prolonger la durée de vie des batteries.
- Par défaut, l'unité s'arrête automatiquement après trois minutes d'inactivité.
• Hibernation (1, 2, 3, 4, 5 jours ou jamais).
- Utilisez cette option pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Lorsque vous activez le mode Hibernation, l'unité enregistre le travail en cours dans la mémoire.
- Lorsque vous rallumez l'unité, le système redémarre et ouvre le travail enregistré.
• Vitesse du pointeur (lent, normal ou rapide).
• Atténuation automatique (30, 60, ou 90 secondes et deux ou cinq minutes).
• Activer tapoter pour pouvoir cliquer.

Modification des options de configuration de l'unité

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur 5 3 (Réglages > Configuration de l'unité).

La boîte de dialogue Configuration de l'unité s'affiche.

 

2. Appuyez sur e jusqu'à ce que la catégorie désirée soit mise en surbrillance.
3. Appuyez sur ¢ pour afficher la liste des réglages possibles.
4. Appuyez sur ¤ pour mettre en surbrillance le réglage désiré.
5. Appuyez sur x ou · pour sélectionner le nouveau réglage.
6. Une fois les réglages modifiés pour répondre à vos besoins, appuyez sur la touche e de façon à mettre en surbrillance le bouton OK, puis sur x ou · pour appliquer vos changements

Remarque : Cliquez sur Restaurer pour rétablir les réglages par défaut de l'unité.