Education Technology

TI-Nspire™ CX 系列配件

TI-Nspire™ CX Navigator™ 系统

将学生的计算器无线连接到你的电脑

这是一个课堂管理系统,通过将每位学生的图形计算器无线直接连接到课堂电脑,彻底改变你的教学方式。

  • 实时监控:在课堂活动中实时追踪学生的学习进度。
  • 学生主导学习:让学生成为实时演示者,增强课堂互动。
  • 课堂管理:随时暂停所有计算器功能,以便更好地掌控课程节奏。
  • 快速测评:通过投票题快速创建形成性评估。
了解更多

数据采集

易于使用的传感器,快速且精准。

CBR 2™ 运动传感器

让数学和科学“动”起来

这是一款即插即用的传感器,为学习距离、加速度和速度等概念增添新的动力与体验。

了解更多

Vernier 传感器

真正的互动式学习

探索各种 Vernier 传感器,包括易于使用的无线 Go Direct® 传感器,激励学生通过更多方式去探索现实世界中的现象。

查看更多传感器(英文)

TI Bluetooth® 适配器

为你的图形计算器带来无线自由

免去麻烦、无需连线的连接方式,让你的图形计算器与其他设备之间的数据采集变得轻松无比。

了解更多(英文)

STEM 配件

为STEM 学习增添创造力与探索乐趣。

TI-Innovator™ Rover

让课堂“动”起来

当车轮转动时,学生也在学习。这款机器人小车为数学和科学学习增添了动手实践的物理维度,创造出互动的学习体验,激发学生的好奇心与学习热情。

一起“动”起来

TI-Innovator™ Hub

动手实践 STEM 项目

借助 Hub 内置的功能(包括灯光、扬声器和其他交互组件),让学生能够探索编程和工程概念 —— 也可以将其连接到外部传感器和设备。 让学生设计并控制他们自己的创意项目,把 STEM 学习真正变为现实。

学习更多 Hub

BBC micro:bit

编程入门

教学生理解软件与硬件如何协同工作。这款多功能微控制器配备内置可编程传感器、按键、麦克风、光传感器和 LED 显示屏,能够帮助教学各种编程与工程概念。

开始编程(英文)

耗材与配件

让你的计算器随时保持就绪的基本必需品

TI-Nspire™ CX 底座充电站

该充电站可同时存放并为多达 10 台图形计算器充电。你甚至可以通过它从电脑为每台计算器更新操作系统并传输文件。

购买充电站

TI 可充电电池

需要更换你的 TI 可充电电池吗?请联系 TI 授权的产品经销商,申请为你的计算器更换新的可充电电池。

日常维护和保养