Education Technology

CBR 2™ 声波运动传感器

CBR 2™ 运动传感器是TI公司一种便捷实用的数据收集仪器。学生可以在老师的指导下收集与研究一些现实世界的运动数据,比如,距离、速度,以及加速度,并进行代数、微积分、统计、物理科学方面的计算。

购买

主要功能

CBR™ 2 设备主要功能:
  • 旋转式探头便于定位 (测量距离、速度和加速度 -- 每秒最多 50 个样本)
  • USB 连接至 TI-84 Plus 和 TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器,TI-Nspire™ CX 软件
  • 记录数据范围:15 厘米 (5.9 英寸) 到 6 米 (19.7 英尺)
  • 正常和跟踪模式的灵敏度开关
  • 与动态轨道、咖啡过滤器、图形匹配、抛球和其他活动一起使用
  • 实时快速绘图
适用于以下计算器:
  • TI-84 Plus 系列图形计算器
  • TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器
CBR™ 2 系统包括:
  • CBR™ 2 声波运动探测器
  • USB CBR™ 2 计算机连接线 (适用于 TI-84 Plus TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器)
  • 四个 AA 电池

USB 即插即用

CBR2™ 运动传感器通过 USB-计算器的连接线与 TI-Nspire™ CX II 和 TI-84 Plus 系列图形计算器相连接。

TI-Nspire™ CX II 系列图形计算器

single-sensor-Walk-the-Graph-without-avatar_HH2

通过 CBR 2™ 和 TI-Nspire™ 技术的应用程序 Vernier DataQuest™,学生可以使用 “Motion Match” 运动匹配功能探究图形和运动的动态轨迹。

学生可以便捷的把 CBR 2™ 插入到设备中,随后 Vernier DataQuest® 程序会自动启动。选择 “Motion Match” 运动匹配功能,让学生来回走动,同时用 CBR 2™ 收集数据,尝试找到匹配的曲线。学生喜欢变换位置和速度来寻找最为匹配曲线的体验过程。


 

TI-84 Plus CE 系列图形计算器

single-sensor-Walk-the-Graph-without-avatar_HH2 学生们也可以使用安装 Vernier EasyData® 程序 TI-84 Plus 系列计算器立即收集数据。程序会立刻启动并且显示当前的距离读数。同时,也可以使用内置的一些易于使用的活动。

Vernier DataMate, Vernier DataQuest 和 Vernier EasyData 是 Vernier Software&Technology 的注册商标。

CBR™ 2 技术参数

内置功能

  • 旋转传感器探头 (0o – 180o)
  • 测量物距:0.15 m – 6 m (5.9" – 19.7 ft.)
  • 计算收集距离数据的一阶和二阶导数 (速度和加速度)
  • 结构坚固:专为教室使用设计
  • 轻便舒适的手持操作
  • 多功能安装选项,带有标准相机三脚架安装插座和可拆卸多功能夹具,可容纳 0 - 5 cm (0" - 2") 厚度的表面
  • 独立的应用程序和多用途和菜单,为新手和成熟用户提供方便的操作和灵活性
  • 状态指示灯:红/绿可见;双音可听 (可禁用)
  • 单位选择:英尺或米
  • 可变采样间隔:0.05 秒 - 1500 秒
  • 温度补偿可用于提高精度
  • 实时距离、速度和加速度
  • 平滑数据选项:轻、中、重
  • 触发选项:计算器 ENTER 键;CBR™ 触发按钮;延时
  • 使用现有参数选项重复样本
  • Easy Sample 选项使用默认设置快速启动样品
  • 设置后与计算器分离运行
  • USB 端口可用于与 TI-84 Plus、TI-84 Plus CE、TI-84 Plus CE Python、TI-Nspire™ CX II 和 TI-Nspire™ CX II CAS 图形计算器直接通讯
  • 可用作 CBL™ 2 运动探头

硬件

  • 包含四个 AA 电池
  • 尺寸: 21.6 x 8.6 x 2.8 cm (8.5 x 3.4 x 1.1 inches) (长 x 宽 x 高)
  • 重量: 0.24 kg (不含电池)