Education Technology

锂离子电池日常维护和保养

锂离子电池使用时间有限,并受多种因素影响:环境、存放、充电/放电周期数以及放电/充电程度。

为了延长电池的寿命和电池使用时间,我们建议遵守以下这些简单的原则:


  1. 避免高温和潮湿:
    • 电池设计的最佳工作温度是室温。
    • 高温可缩短锂离子电池使用时间。
    • 应避开高湿度环境。
    • 最好将手持设备/图形计算器置于阴凉、干燥、尽可能接近室温的地方。

  2. 使用和充电:
    • 随着锂离子电池的老化,电池的容量会降低。 在维护得当且正常使用的情况下,电池可大约使用3 年。
    • 如果经常使用手持设备/图形计算器,则应经常给电池充电。 不要等到电量完全用完再充电。
    • 如果不经常使用手持设备/图形计算器,则应至少每个月给电池充满一次电。
    • 不要让手持设备/图形计算器连接充电设备的时间超过 3 天。
    • 仅使用指定的用于手持设备/图形计算器的可充电锂离子电池。
    • 仅使用指定的用于手持设备/图形计算器的充电设备。
    • 在测试之前为手持设备/图形计算器充满电。

  3. 关于将含有锂离子电池的手持设备/图形计算器存放 3 个月或更长时间的建议:
    • 妥善保养和存放锂离子电池的最佳温度为 0–25° C/32–~77°F。
    • 长时间存放可导致电池深度放电,这可能使锂离子电池退化并降低电池容量、使用寿命和充电能力。
    • 因此,建议在长时间存放手持设备之前给电池充满电,并且在存放期间每三个月充满一次充电。
    • 如果用户在给手持设备/图形计算器充电的过程中遇到问题,请拨打热线服务电话 00800-4842-2737/021-2307-3499。

  4. 及时更新手持设备的操作系统:
    • 当手持设备/图形计算器操作系统有新的版本时,请及时更新。 新的操作系统可能包含优化电池使用寿命的新程序。

  5. 有关更换 TI-Nspire™ 手持设备可充电电池的说明,请参阅此处的《TI-Nspire™ 快速入门指南》。