Education Technology

TI-84 Plus 图形计算器

增强图形技术性能,预先加载 10 多个应用程序,其功能能够鼓励学生研究动态几何、不等式绘图以及进行现实世界数据采集与分析。.

购买

鼓励学生参与数学和科学

TI-84 Plus 图形计算器非常适合中学数学和科学课程。 MathPrint™ 技术让显示屏中输入的数学表达式及分数看起来与课本和黑板中显示的一样,提高学生的参与度。

可在考试中使用

标准化考试组织已经批准 TI-84 Plus 计算器在 PSAT、SAT 和 ACT 大学入学考试、IB 和 AP 考试中使用。*

* SAT 和 AP 是美国大学入学考试委员会的注册商标,该委员会不参与本产品的生产及推广。 ACT 是 ACT, Inc. 的注册商标,该公司不参与本产品的推广。 IB 是国际文凭组织的注册商标。

适合中学到大学使用

TI 图形计算器是经久耐用且功能丰富的教学工具,可满足学生从中学到大学数学和科学学习中的重要需求。

让学生讨论数学和科学

TI-84 Plus 系列使用的 TI-SmartView™ CE 模拟软件是久经实践证明的成熟工具,可提高学生的参与度并鼓励学生探究重要原理和概念。 该软件支持 Mac® 和 PC 计算机,可在课堂上与您现有的投影系统或交互式白板结合使用,以向班级课堂显示模拟计算器显示屏和键盘。

TI-84 Plus 图形计算器的技术参数

icon-hardware

硬件

  • 8 行 × 16 字符的显示屏
  • 由 4 节 AAA 电池供电,另有备用锂电池一节,用以在更换主电池时保护 RAM 存储器中的信息
  • 防撞击保护套
  • 随附 TI Connectivity 连接线
  • 480 KB ROM 存储器,可用于数据存档和应用程序存储
  • 24 KB 可用 RAM 存储空间
  • 提供的教师套装 (EZ-Spot) 包括:
    • 10 个计算器
    • 5 个 USB 计算机线缆
    • 5 个单元至单元线缆
    • 1 个入门指南
    • 1 个教室海报

       

内置功能

  • 高级功能可通过下拉显示屏菜单访问
  • 实数和复数运算精度达 14 位有效数字,并以 10 位数字和 2 位指数显示
  • 能绘制 10 个直角坐标函数、6 个参数函数、6 个极坐标函数以及 3 个以递归函数定义的数列
  • 一次完成多达 10 个绘图函数的定义、保存、绘制和分析
  • 数列绘图模式显示时间数列图、蛛网图/阶梯图和相位图
  • 用户自定义表格名称。 表格最多可存储 999 个元素
  • 14 种交互式缩放功能
  • 函数求值表以表格形式显示函数的数值
  • 对函数值、根、最大值、最小值、整数和导数的交互式分析
  • 7 种不同的作图方式可生成不同风格的图形
  • 水平和垂直分屏选项
  • 包括反函数、行列式、移项、增广、列简梯形形式和初等行运算等矩阵运算。 将矩阵转换为列表,或将列表转化为矩阵
  • 基于列表的一元和二元变量统计分析,包括逻辑斯蒂、正弦曲线、中值中位数、线性、对数、指数、幂、二次多项式、三次多项式和四次多项式回归模型
  • 3 个统计图定义,用于散点图、XY 析线图、柱状图、正规和改良箱须图以及正态概率图
  • 高级统计功能,包括 10 个假设检验函数、7 个置信区间函数和单因素方差分析
  • 15 个概率分布函数,包括正态、Student-t、卡方、二项和泊松
  • 商务功能,包括货币的时间价值 (TVM)、现金流和分期付款。 使用全屏交互式编辑器求解 TVM 问题
  • 交互式方程求解编辑器可用于求解方程中的各种变量
  • 所有 TI 计算器运算功能均以字母表顺序列在同一个菜单中
  • 所有 TI-83 Plus 图形计算器均与 TI-84 Plus 系列计算器完全兼容
gen-product-icon-tab-applications

应用程序

  • 包括的应用程序有:Cabri Jr™、目录帮助、圆锥曲线绘图、不等式作图、LearningCheck™、多项式根求解器和方程组求解器、概率模拟、科学工具、StudyCards™、代数(一)主题、图形变换、Vernier EasyData™
  • 应用程序可从 TI 和其他领先开发商获取

编程

  • 支持 TI 基本编程和 ASM 编程
  • 编程功能以及程序数量只受可用存储空间的限制
  • 有应用程序软件开发工具包

连接性

  • 方便升级的图形计算器使您能够拥有最新的功能和软件应用程序 (App)
  • USB 电缆和 TI Connect™ CE 软件使信息能够在计算机之间互相传输

支持数据采集

  • 与 CBL 2™ 系统、CBR 2™ Motion 传感器、Vernier EasyLink® 和 Vernier EasyTemp® 系统兼容,以便能够采集和分析现实世界的数据

附件

  • TI-SmartView™ 模拟软件(TI-84 Plus 系列软件专用)。 使教育者能够向全班投射计算器显示屏上的展示内容。 对于数学和科学课堂教学而言,这是一个理想的演示工具

TI-84 Plus 图形计算器应用软件

数学应用程序 (App4Math App)

面积公式程序 (Area Formulas App)

卡氏几何程序 (Cabri™ Jr.App)

目录帮助程序 (Catalog Help App)

数据表程序 (CellSheet™ App)

中文帮助程序 (Chinese Help App)

圆锥曲线作图程序 (Conic Graphing App)

十进制护卫程序 (Decimal Defender App)

基础科学专题程序 (Fundamental Topics in Science App)

确定函数系数程序 (Guess My Coefficients App)

不等式作图程序 (Inequality Graphing App)

语言本土化程序 (Language Localization Apps)

逻辑梯形图程序 (Logic Ladder App)

手动应用数学程序 (Math by Hand App)

笔记簿程序 (NoteFolio™ App)

趣味数字程序 (Number Curiosities App)

个人记事簿程序 (Organizer App)

元素周期表程序 (Periodic Table App)

多项式求根与程序 (Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App)

概率模拟程序 (Probability Simulation App)

拼图程序 (Puzzle Pack App)

不可控制的有理数程序 (Rational Number Rampage App)

科学工具程序 (Science Tools App)

模拟数学程序 (SimCalc MathWorlds™ App)

SMILE 数学程序 (SMILE Mathematics App)

解决应用程序 (Solve It App)

开机画面设置程序 (Start-Up Customization App)

学习卡片程序 (Study Card™ App)

TI 考试防卫程序 (TI TestGuard™ App)

代数 1 程序 (Topics in Algebra 1 (Chapters 1-5) App)

图像变换程序 (Transformation Graphing App)

求角度程序 (What is My Angle App)

世界地理程序 (World Geography App)

Vernier数据采集程序 (Vernier EasyData™ App)

图形计算器附件

借助用于图形计算器的附件,扩展图形计算器的功能并可自定义学习方式。

适用于 TI-84 Plus 系列的 TI-SmartView™ 模拟软件

这个简单易用的软件完善了 TI-84 Plus 系列图形计算器,教学者可将计算器的显示呈现内容投影展示给全班。 对于数学和科学课堂教学而言,这是一个理想的演示工具。

CBL 2™ 系统

CBL 2™ 是一个便携的手持式电池供电数据采集设备,用于收集现实世界的数据。 用 CBL 2™ 设备采集的数据可通过 TI 图形计算器进行再现和分析。 借助 CBL 2™ 系统和适当的传感器,您可以测量运动、温度、光、声音、pH 值、力和其他很多数据。

CBR 2™ 运动传感器

CBR 2™ 运动传感器可直接与您的图形计算器连接,教师可方便的指导学生们采集和分析距离、速度和加速度等现实生活中的数据。

资源

各学科课程和方法帮助学生理解数学和科学概念。 充分利用 TI 为您提供的完整全面的免费教学课件和服务。

操作系统

确保使用图形计算器最新的操作系统

指导手册

下载最新的产品手册和入门指南,充分使用您的 TI-84 Plus C 图形计算器。