Education Technology

CBL 2™ 多功能传感器 - 数据采集系统

简便使用,易于操作,采集现实生活中的数据。

购买

功能介绍

CBL 2™ 是TI公司设计的最新的数据采集设备,它不仅容易使用、价格低廉,而且功能非常强大,适用于中学以及小学高年级的数学与科学教学中。它附带有三个探头,分别为:光、温度以及电压探头,同时您还可以选购各种数学、生物学、物理学以及化学等学科实验所需要的探头。各种探头由 Vernier 公司生产,您可以访问 Vernier 公司的网站了解更详细的信息。

CBL 2™ 的功能

使学生通过建立假设、实验以及得出结论而了解到数学与科学是怎样影响他们身边的世界的。CBL 2™作为第二代基于计算器的掌上实验室,为学生提供了收集与分析现实世界数据最为简单、方便的途径!


易于使用

是初中与高中学生数学与科学学习的理想选择

可通过40余个探头来采集数据!可将CBL 2 在中学数学、科学、生物、化学以及物理课堂中使用

完整的CBL 2™ 套装让您马上就可以开始采集与分析数据

包括三个探头 – 一支改进了的不锈钢温度探头,电压探头以及光探头。同时还包括一个新型的支架以及一根六英寸长的连接线,一本含有科学与数学实验的教师参考手册,加上一张TI资源光盘和四节5号电池


与 CBL 2™ 连接 – TI教育产品互相兼容

快速准备模式

连接相关的探头就可以直接采集数据而不需要与计算器相连。随后可以与计算器或者是计算机连接,输出或分析数据

性能

最快能够以每秒钟50,000个样本点的速度采集大约12,000个数据(与内存大小有关)

其它功能

  • 支架可以将您的CBL 2™ 放置在上面,从而使其更加容易使用
  • 四个数据采集通道:三个模拟通道,外加一个音速/双向的数字通道
  • 连接不同的探头可以用来测量运动、温度、光、pH、力、溶解氧、压力等数据
  • TI-9920型交流电源转换器(单独有售)

探头适配器

当与其它传感器/探头连接时,可选用CBL DIN(单独有售)