Education Technology

TI-84 Plus 系列
TI-SmartView™模拟软件

这款简单易用的软件可模拟 TI-83 和 TI-84 Plus 系列图形计算器,教学者可以通过互动投影将计算器所显示的内容展示给全班。

购买

带动课堂教学

TI-SmartView™ 软件可在 PC 或 MAC 上模拟 TI-83 Plus 和 TI-84 Plus 系列图形计算器,是一款能够带动数学和科学课堂教学的理想工具。











掌控教学进度

教学者能够通过展示按键顺序向学生们提供清晰易懂的课堂指导,还能将按键顺序复制粘贴到其它应用程序中创建讲义。

加深学生理解

通过模拟展示多种图形、图表、方程式、列表窗口和统计图,帮助学生们加深对课题的理解。

轻松抓取多个屏幕截图

屏幕拖动功能可以轻松将 TI-SmartView™ 中的屏幕截图转移到 Microsoft® Word 等兼容程序中。

让学生探索周围世界

通过连接 CBL 2™ 或 CBR™ 数据采集系统帮助您的学生们大胆假设、进行实验并得出结论,发现数学和科学与周围世界有着怎样的相关和影响。

便于与其他技术相结合

这款模拟软件很容易与现有的投影系统结合以便用于课堂教学;也可以改变模拟器和工具栏的位置在交互式白板上使用。

TI-SmartView™ 软件

技术参数

系统要求

Windows® 系统要求
  • Windows® XP Professional SP 2 或 SP 3、Windows Vista® Home Premium SP1、Windows Vista® Ultimate SP1、Windows Vista® Business SP1、Windows® Home Premium、Windows® 7 Ultimate、Windows® 7 Professional
  • 处理器速度: 1.2 GHz 或更高
  • RAM: 1 GB
  • 硬盘驱动器: 约 1 GB 可用硬盘空间
  • 可与 32 位和 64 位操作系统兼容
  • 屏幕分辨率: 1024 x 768
  • 用于安装的 CD-ROM 驱动器或有效的 Internet 连接
Mac® 系统要求
  • OS X 10.6.8、OS X 10.7、OS X 10.8.3
  • 处理器: Intel® 处理器
  • RAM: 512 MB
  • 硬盘驱动器: 约 300 MB 可用硬盘空间
  • 屏幕分辨率: 1024 x 768
  • 用于安装的 CD-ROM 驱动器或有效的 Internet 连接

许可选项

单用户许可证(PC 和 Mac®)
  • 为一台电脑提供一个软件许可证

附件

product-84c-accessories-2c-cbl2

CBL 2™ 系统

CBL 2™ 是一个便携的手持式电池供电数据采集设备,用于收集现实世界的数据。 用 CBL 2™ 设备采集的数据可通过 TI 图形计算器进行再现和分析。 借助 CBL 2™ 系统和适当的传感器,您可以测量运动、温度、光、声音、pH 值、力和其他很多数据。

product-84c-accessories-2c-cbr2

CBR 2™ 运动传感器

CBR 2™ 运动传感器可直接与您的图形计算器连接,教师可方便的指导学生们采集和分析距离、速度和加速度等现实生活中的数据。 非常适合从代数到微积分、统计学、自然科学和物理教学。

gen-product-icon-tab-resources

资源

充分利用 TI 计算机软件为您提供的全方位免费活动和服务。

指导手册

可提供 TI-SmartView™(TI-84 Plus 专用)指导手册,帮助您了解如何使用 TI-SmartView™ 计算机软件。

软件升级

请下载最新版本以确保您的计算机软件升级到最新的特性和功能。