E

e^()

e^(Verdi1)Þverdi

Returnerer e opphøyd i Verdi1-potens.

Merk: Se også e eksponent-sjablon, her.

Merk: Å trykke på u for å vise e^(er forskjellig fra å trykke på tegnet E på tastaturet.

Du kan legge inn et komplekst tall i rei q polar form. Men bruk denne formen bare i radian-vinkelmodus; den forårsaker grunnmengdefeil i grader- eller gradian-vinkelmodus.

e^(Liste1)Þliste

Returnerer tallet e opphøyd i potens av hvert element i Liste1.

e^(kvadratMatrise1)ÞkvadratMatrise

Returnerer kvadratMatrise som er e opphøyd i kvadratMatrise1. Dette er ikke det samme som å beregne e opphøyd i potens av hvert element. For mer informasjon om beregningsmetode, se under cos().

kvadratMatrise1 må kunne diagonaliseres. Resultatet inneholder alltid flytende desimaltall.

eff()

eff(nominellRente,CpY)Þverdi

Finansiell funksjon som omregner den nominelle renten nominellRente til en årlig effektiv rente, gitt CpY som antall renteperioder per år.

nominellRente må være et reelt tall, og CpY må være et reelt tall > 0.

Merk: Se også nom(), her.

eigVc() (egenvektor)

eigVc(kvadratMatrise)Þmatrise

Returnerer en matrise som inneholder egenvektorer for en reell eller kompleks kvadratMatrise, der hver kolonne i resultatet samsvarer med en egenverdi. Merk at en egenvektor ikke er entydig; den kan skaleres av enhver konstant faktor. Egenvektorene er normalisert, dvs. at if V = [x1, x2, …, xn ], then:

x12 + x22 + … + xn2 = 1

kvadratMatrise blir først balansert med likhetstransformasjoner til normene for rad og kolonne er så nær den samme verdien som mulig. KvadratMatrisen blir så redusert til øvre Hessenberg-form og egenvektorene beregnes via en Schur-faktorisering.

I rektangulært, kompleks format:

For å se hele resultatet, trykk på 5 og bruk så 7 og 8 for å bevege markøren.

eigVl() (egenverdi)

eigVl(kvadratMatrise)Þliste

Returnerer en liste over egenverdiene av en reell eller kompleks kvadratMatrise.

kvadratMatrise blir først balansert med likhetstransformasjoner til normene for rad og kolonne er så nær den samme verdien som mulig. KvadratMatrisen blir så redusert til øvre Hessenberg-form og egenverdiene beregnes fra den øvre Hessenberg-matrisen.

I rektangulær, kompleks format-modus:

For å se hele resultatet, trykk på 5 og bruk så 7 og 8 for å bevege markøren.

Else

 

 

ElseIf

IfBoolskUttr1 Then

    Blokk1

ElseIf BoolskUttr2 Then
    Blokk2
©
ElseIf Boolsk UttrN Then
    BlokkN
EndIf
©

Merk for å legge inn eksemplet: For anvisninger om hvordan du legger inn flerlinjede program- og funksjonsdefinisjoner, se avsnittet Kalkulator i produkthåndboken.

EndFor

 

 

EndFunc

 

 

EndIf

 

 

EndLoop

 

 

EndPrgm

 

 

EndTry

 

 

EndWhile

 

 

euler ()

euler(Uttr, Var, avhVar, {Var0, VarMaks}, avhVar0, VarTall [, eulersIntervall]) Þmatrise

euler(SystemAvUttr, Var, ListeMedAvhVarer, {Var0, VarMaks},      ListeMedAvhVarer0, VarIntervall [, eulersIntervall]) Þmatrise

euler(ListeMedUttr, Var, ListeMedAvhVarer, {Var0, VarMaks}ListeMedAvhVarer0, VarIntervall [, eulersIntervall]) Þmatrise

Bruker Eulers metode for å løse systemet

med avhVar(Var0)=avhVar0 på intervallet [Var0,VarMaks]. Returnerer en matrise, hvor den første raden definerer verdiene i Var -resultatet og hvor den andre raden definerer verdien av den første løsningskomponenten ved de tilsvarende Var -verdiene, og så videre.

Uttr er høyre side, som definerer den ordinære differensialligningen (ODE).

SystemAvUttr er systemet på høyre side som definerer systemet av ODE-er (tilsvarer til rekkefølgen av avhengige variabler i ListeMedAvhVarer).

ListeMedUttr er en liste på høyre side som definerer systemet av ODE-er (tilsvarer til rekkefølgen av avhengige variabler i ListeMedAvhVarer).

Var er den uavhengige variabelen.

ListeMedAvhVarer er en liste over avhengige variabler.

{Var0, VarMaks} er en liste med to elementer som forteller funksjonen at den skal integrere fra Var0 til VarMaks.

ListeMedAvhVarer er en liste over startverdier for avhengige variabler.

VarIntervall er et tall som ikke er null, slik at sign(VarIntervall) = sign(VarMaksVar0) og løsninger returneres ved Var0+i·VarIntervall for alle i=0,1,2,… slik at Var0+i·VarIntervall er i [var0,VarMaks] (det kan hende at det ikke er noen løsningsverdi ved VarMaks).

eulersIntervall er et positivt heltall (grunninnstilt på 1) som definerer antallet euler-intervaller mellom resultatverdiene. Den faktiske tallstørrelsen som brukes ved eulers metode, er VarIntervallàeulersIntervall.

Differensialligning:

y'=0,001*y*(100-y) og y(0)=10

For å se hele resultatet, trykk på 5 og bruk så 7 og 8 for å bevege markøren.

 

System av ligninger:

med y1(0)=2 og y2(0)=5

eval () 

eval(Uttr) streng

eval() er bare gyldig i TI-Innovator™ Hub kommandoargumentet til programmeringskommandoer Get, GetStr og Send. Programvaren vurderer uttrykk Uttr og erstatter formuleringen eval() med resultatet som en tegnstreng.

Argumentet Uttr må forenkles til et reelt tall.

Sett det blå elementet på RGB LED-skjermen til halv intensitet.

Tilbakestill det blå elementet til AV.

eval()-argumentet må forenkles til et reelt tall.

Programmer for å fade inn det røde elementet

Utfør programmet.

Selv om resultatet av eval() ikke vises, kan du se den resulterende hub-kommandostrengen etter at du har utført kommandoen ved å inspisere hvilken som helst av følgende spesielle variabler.

iostr.SendAns

iostr.GetAns

iostr.GetStrAns

Merk: Les også Get(her), GetStr (her) og Send (her).

Exit (Avslutt)

Exit

Avslutter aktuell For, While, eller Loop-blokk.

Exit er ikke tillatt utenfor de tre løkkestrukturene (For, While, eller Loop).

Merk for å legge inn eksemplet: For anvisninger om hvordan du legger inn flerlinjede program- og funksjonsdefinisjoner, se avsnittet Kalkulator i produkthåndboken.

Program:

exp()

exp(Verdi1)Þverdi

Returnerer e opphøyd i Uttr1-potens.

Returnerer e opphøyd i Verdi1-potens.

Merk: Se også e eksponent-sjablon, her.

Du kan legge inn et komplekst tall i rei q polar form. Men bruk denne formen bare i radian-vinkelmodus; den forårsaker grunnmengdefeil i grader- eller gradian-vinkelmodus.

exp(Liste1)Þliste

Returnerer tallet e opphøyd i potens av hvert element i Liste1.

exp(kvadratMatrise1)ÞkvadratMatrise

Returnerer kvadratMatrise som er e opphøyd i kvadratMatrise1. Dette er ikke det samme som å beregne e opphøyd i potens av hvert element. For mer informasjon om beregningsmetode, se under cos().

kvadratMatrise1 må kunne diagonaliseres. Resultatet inneholder alltid flytende desimaltall.

expr() (uttrykk)

expr (String)ÞUttrykk

Returnerer tegnstrengen som ligger i Streng som et uttrykk og utfører den straks.

ExpReg

ExpReg X, Y [, [Frekv] [, Kategori, Inkluder]]

Finner den eksponensielle regresjoneny = a·(b)xfor listene X og Y med frekvensen Frekv. En oversikt over resultatene lagres i stat.resultater-variabelen (her).

Alle listene må ha samme dimensjon bortsett fra Inkluder.

X og Y er lister av uavhengige og avhengige variabler.

Frekv er en valgfri liste med frekvensverdier. Hvert element i Frekv angir hvor ofte hvert korresponderende datapunkt X og Y forekommer. Standardverdien er 1. Alle elementene må være heltall | 0.

Kategori er en liste over numerisk eller streng kategorikoder for de tilsvarende X og Y -dataene.

Inkluder er en liste med én eller flere av kategorikodene. Bare dataelementene med kategorikode som er i listen blir inkludert i beregningen.

For informasjon om effekten av tomme elementer i en liste, se “Tomme (åpne) elementer” (her).

 

Utdata-variabel

Beskrivelse

stat.RegEqn

Regresjonsligning: a·(b)x

stat.a, stat.b

Regresjonskoeffisienter

stat.r2

Lineær determinasjonskoeffisient for transformerte data

stat.r

Korrelasjonskoeffisient for transformerte data (x, ln(y))

stat.Resid

Residualene for den eksponensielle modellen

stat.ResidTrans

Rester tilordnet ved lineær tilpasning av transformerte data

stat.XReg

Liste over de datapunkter i den endrede X-listen som faktisk brukes i regresjonen basert på begrensninger i Frekv, Kategoriliste, og Inkludert kategorier

stat.YReg

Liste over de datapunkter i den endrede Y-listen som faktisk brukes i regresjonen basert på begrensninger i Frekv, Kategoriliste og inkludert kategorier

stat.FreqReg

Liste over frekvenser som samsvarer med stat.XReg og stat.YReg