P

P4Rx()

P4Rx(rUttr, qUttr)Þuttrykk

P4Rx(rListe, qListe)Þliste

P4Rx(rMatrise, qMatrise)Þmatrise

Returnerer ekvivalent x-koordinat av (r, q) paret.

Merk: q-argumentet tolkes enten som grader, gradianer eller radianer, avhengig av aktuell vinkelmodus. Hvis argumentet er et uttrykk, kan du bruke ¡G eller Rfor å hoppe over vinkelmodus-innstillingen midlertidig.

Merk: Du kan sette inn denne funksjonen fra datamaskintastaturet ved å skrive P@>Rx(...).

I Radian-vinkelmodus:

P4Ry()

P4Ry(rVerdi, qVerdi)Þverdi

P4Ry(rListe, qListe)Þliste

P4Ry(rMatrise, qMatrise)Þmatrise

Returnerer ekvivalent y-koordinat av (r, q)-paret.

Merk: q-argumentet tolkes enten som grader, gradianer eller radianer, avhengig av aktuell vinkelmodus.

Merk: Du kan sette inn denne funksjonen fra datamaskintastaturet ved å skrive P@>Ry(...).

I Radian-vinkelmodus:

PassErr (SendFeil)

PassErr

Sender en feil til neste nivå.

Hvis systemvariabelen feilKode er null, gjør ikke PassErr noenting.

Else -leddet i Try...Else...EndTry-blokken bør bruke ClrErr eller PassErr. Hvis feilen skal bearbeides eller ignoreres, bruk ClrErr. Hvis det ikke er kjent hva som skal gjøres med feilen, bruk PassErr for å sende den til den neste feilbehandleren. Hvis det ikke er flere ventende Try...Else...EndTry feilbehandlere, vises feil-dialogboksen som normalt.

Merk: Se også ClrErr (SlettFeil), her, og Try, her.

Merk for å legge inn eksemplet: For anvisninger om hvordan du legger inn flerlinjede program- og funksjonsdefinisjoner, se avsnittet Kalkulator i produkthåndboken.

For et eksempel på PassErr, se eksempel 2 under Try -kommandoen, her.

piecewise() (stykkevis)

piecewise(Uttr1 [, Betingelse1[, Uttr2[, Betingelse2 [, … ]]]])

Returnerer definisjoner for en stykkevis definert funksjon i form av en liste. Du kan også opprette stykkevise definisjoner med en sjablon.

Merk: Se ogsåstykkevis-sjablon, her.

poissCdf()

poissCdf(l,nedreGrense,øvreGrense)Þtall hvis nedreGrense og øvreGrense er tall, liste hvis nedreGrense og øvreGrense er lister

poissCdf(l,øvreGrense)(for P(0{X{øvreGrense)Þtall hvis øvreGrense er et tall, liste hvis øvreGrense er en liste

Beregner en kumulativ sannsynlighet for den diskrete Poisson-fordeling med spesifisert gjennomsnitt l.

For P(X { øvreGrense), sett nedreGrense=0

 

poissPdf()

poissPdf(l,XVerd)Þtall hvis XVerd er et tall, liste hvis XVerd er en liste

Beregner en sannsynlighet for diskret Poisson-fordeling med spesifisert gjennomsnitt l.

 

Polar

Vektor Polar

Merk: Du kan sette inn denne operatoren fra datamaskintastaturet ved å skrive @>Polar.

Viser vektor i polar form [r∠θ]. Vektoren må være av dimensjon 2 og kan være en rad eller en kolonne.

Merk: 4Polar er en visningsformat-instruksjon, ikke en omregningsfunksjon. Du kan bare bruke den på slutten av en kommandolinje, og den oppdaterer ikke svar.

Merk: Se også Rekt, her.

kompleksVerdi Polar

Viser kompleksVektor i polar form.

Grader-vinkelmodus returnerer (r∠θ).
Radian-vinkelmodus returnerer reiθ.

kompleksVerdi kan ha en hvilken som helst kompleks form. Men hvis du legger inn reiθ, forårsaker dette feil når vinkelmodus er grader.

Merk: Du må bruke parentes for å legge inn polar (r∠θ).

I Radian-vinkelmodus:

I Gradian-vinkelmodus:

 

I Grader-vinkelmodus:

polyEval()

polyEval(Liste1, Uttr1)Þuttrykk

polyEval(Liste1, Liste2)Þuttrykk

Tolker det første argumentet som koeffisienter for et polynom med fallende eksponenter, og returnerer en utregnet verdi av polynomet, innsatt verdien av det andre argumentet.

polyRoots()

polyRoots(Poly,Var) Þliste

polyRoots(KoeffListe) Þliste

Den første syntaksen, polyRoots(Poly,Var), returnerer en liste over sanne røtter av polynom Poly med hensyn på variabel Var. Hvis det ikke eksisterer noen sanne røtter, returneres en tom liste: { }.

Poly må være et polynom i utvidet form i én variabel. Ikke bruk utvidede former, som f.eks. y2·y+1 or x·x+2·x+1

Den andre syntaksen, polyRoots(KoeffListe), returnerer en lsite over sanne røtter for koeffisientene i KoeffListe.

Merk: Se også cPolyRoots(), her.

PowerReg (PotensReg)

PowerReg X,Y [, Frekv] [, Kategori, Inkluder]]

Finner potensregresjoneny = (a·(x)b)for listene X og Y med frekvensen Frekv. En oversikt over resultatene lagres i stat.resultater-variabelen (her).

Alle listene må ha samme dimensjon bortsett fra Inkluder.

X og Y er lister av uavhengige og avhengige variabler.

Frekv er en valgfri liste med frekvensverdier. Hvert element i Frekv angir hvor ofte hvert korresponderende datapunkt X og Y forekommer. Standardverdien er 1. Alle elementene må være heltall 0.

Kategori er en liste over numerisk eller streng kategorikoder for de tilsvarende X og Y -dataene.

Inkluder er en liste med én eller flere av kategorikodene. Bare dataelementene med kategorikode som er i listen blir inkludert i beregningen.

For informasjon om effekten av tomme elementer i en liste, se “Tomme (åpne) elementer” (her).

 

Utdata-variabel

Beskrivelse

stat.RegEqn

Regresjonsligning: a · (x) b

stat.a, stat.b

Regresjonskoeffisienter

stat.r2

Lineær determinasjonskoeffisient for transformerte data

stat.r

Korrelasjonskoeffisient for transformerte data (ln(x), ln(y))

stat.Resid

Residualene for potensmodellen

stat.ResidTrans

Residualene for den lineære tilpasningen av de transformerte dataene

stat.XReg

Liste over de datapunkter i den endrede X-listen som faktisk brukes i regresjonen basert på begrensninger i Frekv, Kategoriliste og Inkluder kategorier

stat.YReg

Liste over de datapunkter i den endrede Y-listen som faktisk brukes i regresjonen basert på begrensninger i Frekv, Kategoriliste og Inkluder kategorier

stat.FreqReg

Liste over frekvenser som samsvarer med stat.XReg og stat.YReg

Prgm

Prgm
Blokk
EndPrgm

Sjablon for å opprette et egendefinert program. Må brukes med kommandoen Define, Define LibPub eller Define LibPriv.

Blokk kan være ett enkelt utsagn, en rekke utsagn adskilt med “:”-tegnet eller en rekke med utsagn på separate linjer.

Blokk kan være ett enkelt utsagn, en rekke utsagn adskilt med “:”-tegnet, eller en rekke med utsagn på separate linjer.

Merk for å legge inn eksemplet: For anvisninger om hvordan du legger inn flerlinjede program- og funksjonsdefinisjoner, se avsnittet Kalkulator i produkthåndboken.

Beregn GCD og vis mellomresultater.

prodSeq()

 

 

Produkt (PI)

 

 

Product()

product(Liste[, Start[, slutt]])Þuttrykk

Returnerer produktet av elementene i Liste. Start og Slutt er valgfrie. De spesifiserer et elementområde.

product(Matrise1[, Start[, slutt]])Þmatrise

Returnerer en radvektor som inneholder produktet av elementene i kolonnene i Matrise1. Start og slutt er alternativer. De spesifiserer et radområde.

Tomme (åpne) elementer ignoreres. For mer informasjon om tomme elementer, se her.

propFrac() (ekteBrøk)

propFrac(Verdi1[, Var])Þverdi

propFrac(rasjonal_tall) returnerer rasjonalt_tall som summen av et heltall og en brøk som har samme fortegn og større nevner enn teller.

propFrac(rasjonalt_uttrykk,Var) returnerer summen av ekte brøk og et polynom med hensyn på Var. Gradene til Var i nevneren er større enn gradene til Var i telleren i hver ekte brøk. Liknende potenser av Var er samlet sammen. Leddene og faktorene deres er sortert med Var som hovedvariabel.

Hvis Var utelates, utvides den ekte brøken med hensyn på de fleste hovedvariablene. Koeffisientene til den polynomiske delen omgjøres så til “ekte” med hensyn på de fleste hovedvariablene og så videre.