Uttrykkssjabloner

Med uttrykkssjablonene er det enkelt å skrive inn uttrykk i standardisert, matematisk fremstilling. Når du setter inn en sjablon, kommer den til syne på kommandolinjen med små blokker i posisjoner der du kan legge inn elementer. En markør viser hvilke elementer du kan sette inn.

Bruk pilknappene eller trykk på e for å bevege markøren til hvert elements posisjon, og skriv inn en verdi eller et uttrykk for elementet. Trykk på · eller for å behandle uttrykket.

Brøk-sjablon

Merk: Se også / (divider), her.

Eksempel:

Eksponent-sjablon

Merk: Skriv inn den første verdien, trykk på l og skriv så inn eksponenten. For å flytte markøren tilbake til grunnlinjen, trykk på høyre pil ( ¢ ).

Merk: Se også ^ (potens), her.

Eksempel:

Kvadratrot-sjablon

Merk: Se også () (kvadratrot), her.

Eksempel:

N-te rot-sjablon

Merk: Se også rot(), her.

Eksempel:

e eksponent-sjablon

Naturlig grunntall e opphøyd i en eksponent

Merk: Se også e^(), her.

Logaritme-sjablon

Beregner logaritme til et spesifisert grunntall. Hvis grunntallet er forhåndsinnstilt på 10, utelates grunntallet.

Merk: Se også log(), her.

Eksempel:

Stykkevis sjablon (2-delers)

Lar deg opprette uttrykk og betingelser for en to‑delers stykkevis definert funksjon. For å legge til en del, klikk på sjablonen og gjenta sjablonen.

Merk: Se også stykkevis(), her.

Eksempel:

Stykkevis sjablon (N-delers)

Lar deg opprette uttrykk og betingelser for en N‑-delers stykkevis definert funksjon. Ber om N.

Merk: Se også stykkevis(), her.

Eksempel:

Se eksemplet for Stykkevis sjablon (2-delers).

Sjablon for ligningssystemer med 2 ukjente

Oppretter et system av to lineære ligninger. For å legge en rad til et eksisterende system, klikk inn sjablonen og gjenta sjablonen.

Merk: Se også system(), her.

Eksempel:

Sjablon for ligningssystemer med N ukjente

Lar deg opprette et system av Nlinære ligninger. Ber om N.

Merk: Se også system(), her.

Eksempel:

Se eksemplet for Sjabloner for ligningssystemer (2 ligninger).

Sjablon for absoluttverdi

Merk: Se også abs(), her.

Eksempel:

gg°mm’ss.ss’’ sjablon

 

Lar deg sette inn vinkler i gg° mmss.ss’’ -format, der gg er antallet desimale grader, mm er antallet minutter og ss.ss er antallet sekunder.

Eksempel:

Matrise-sjablon (2 x 2)

Oppretter en 2 x 2-matrise.

Eksempel:

Matrise-sjablon (1 x 2)

.

Eksempel:

Matrise-sjablon (2 x 1)

Eksempel:

Matrise-sjablon (m x n)

Sjablonen kommer til syne etter at du er blitt bedt om å spesifisere antallet rader og kolonner.

Merk: Hvis du oppretter en matrise med et stort antall rader og kolonner, må du muligens vente en liten stund før den vises på skjermen.

Eksempel:

Sum-sjablon (G)

Merk: Se også G() (sumSeq), her.

Eksempel:

Produkt-sjablon (P)

Merk: Se også P() (prodSeq), her.

Eksempel:

Første derivert-sjablon

Den første deriverte sjablonen kan brukes for å beregne førstederiverte i et punkt numerisk ved hjelp av automatiske derivasjonsmetoder.

Merk: Se også d() (derivert), her.

Eksempel:

Andre derivert-sjablon

Den andre deriverte sjablonen kan brukes for å beregne andrederiverte i et punkt numerisk ved hjelp av automatiske derivasjonsmetoder.

Merk: Se også d() (derivert), her.

Eksempel:

Bestemt integral-sjablon

Den bestemte integral--sjablonen kan brukes for å beregne den bestemte integralet numerisk ved hjelp av den samme metoden som nInt().

Merk: Se også nInt(), her.

Eksempel: