W

Wait 

Wait tidenISekunder

Utsetter utførelsen i en periode på tidenISekunder sekunder.

Wait er spesielt nyttig i et program som krever en kort forsinkelse for at anmodede data skal bli tilgjengelige.

Argumentet tidenISekunder må være et uttrykk som forenkler til en desimalverdi i området 0 til og med 100. Kommandoen avrunder denne verdien opp til nærmeste 0,1 sekunder.

For å avbryte en Wait som pågår,

Grafregner: Hold nede tasten c, og trykk på · flere ganger.
Windows®: Hold nede tasten F12, og trykk på Enter flere ganger.
Macintosh®: Hold nede tasten F5, og trykk på Enter flere ganger.
iPad®: Applikasjonen viser en ledetekst. Du kan fotsette å vente, eller avbryte.

Merk: Du kan bruke kommandoen Wait innenfor et brukerdefinert program, men ikke innenfor en funksjon.

For å vente 4 sekunder:

Wait 4

 

For å vente 1/2 sekund:

Wait 0.5

 

For å vente 1,3 sekunder med bruk av variablen seccount:

seccount:=1.3
Wait seccount

 

Dette slår på en grønn indikatorlampe i 0,5 sekunder og slår den deretter av.

Send “SET GREEN 1 ON”
Wait 0.5
Send “SET GREEN 1 OFF” 

warnCodes ()

warnCodes(Uttr1, StatusVar)Þuttrykk

Behandler uttrykk Uttr1, returnerer resultatet, og lagrer kodene for alle genererte varsler i listevariabelen StatusVar. Hvis ingen varsler er generert, tildeler denne funksjonen StatusVar en tom liste.

Uttr1 kan være et hvilket som helst gyldig matematisk uttrykk i TI‑Nspire™ eller TI‑Nspire™ CAS. Du kan ikke bruke en kommando eller tildeling som Uttr1.

StatusVar må være et gyldig variabelnavn.

Se her for en liste over varselkoder og assosierte meldinger.

when() (når)

when(Betingelse, santResultat [, usantResultat][, ukjentResultat]) Þuttrykk

Returnerer santResultat, usantResultat, eller ukjentResultat, avhengig av om Betingelse er sann, usann eller ukjent. Returnerer inndata hvis det er for få argumenter til å spesifisere korrekt resultat.

 

Utelat både usantResultat og ukjentResultat for å definere et uttrykk bare i det området der Betingelse er sann.

Bruk et udef usantResultat for å definere et uttrykk som bare plotter grafen på et intervall.

 

when() er nyttig for å definere rekursive funksjoner.

While

While Betingelse
     Blokk
EndWhile

Utfører utsagnene i Blokk så lenge som Betingelse er sann.

Blokk kan enten være et enkelt utsagn eller en sekvens av utsagn som er adskilt med tegnet.

Merk for å legge inn eksemplet: For anvisninger om hvordan du legger inn flerlinjede program- og funksjonsdefinisjoner, se avsnittet Kalkulator i produkthåndboken.