Plotta kägelsnitt
I Grafisk vy kan du plotta och utforska linjära ekvationer och kägelsnitt analytiskt i ett tvådimensionellt koordinatsystem. Du kan skapa och analysera linjer, cirklar, ellipser, parabler, hyperbler och allmänna kägelsnittsekvationer.
Med inmatningsraden är det enkelt att ange ekvationen genom att visa en mall för den typ av ekvation du väljer.
Exempel: Skapa en ellips
| 1. | På menyn Grafinmatning /redigering, välj Ekvation > Ellips, och tryck på |
| 2. | Skriv in initiala värden för koefficienterna i avsedda utrymmen. Använd piltangenterna för att flytta mellan koefficienterna. |
| 3. | Tryck på Enter för att plotta ekvationen. |
Utforska ellips-exemplet
| 1. | Dra ellipsen från mitten för att se vad förflyttningen har för effekt på ekvationen. |
| 2. | Använd analysverktyg som Analysera graf > Analysera kägelsnitt > Fokus för att utforska grafen vidare. |
Obs: Typen av kägelsnitt bestämmer vilka analysverktyg du kan använda. I fallet med ellips kan du få medelpunkt, vertex, fokus, symmetriaxlar, styrlinjer, excentricitet och Latus rectum.
| 3. | För att utforska förflyttning och utvidgning interaktivt ska du definiera en ellips som använder variabler för koefficienterna h, k, a och b. Infoga skjutreglage för att variera parametrarna. |