Arbeta med anslutna handenheter

TI-Nspire™-programmet låter dig visa innehåll, hantera filer och installera uppdateringar av operativsystemet på handenheter som är anslutna till datorn.

För att använda de funktioner som beskrivs i detta avsnitt måste handenheterna vara påslagna och anslutna på något av följande sätt:

• En TI-Nspire™ Dockningsstation eller en TI-Nspire™ CX Dockningsstation
• TI-Nspire™ Navigator™-vagga och åtkomstpunkt
• TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter och anslutningspunkt
• TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter – v2 och anslutningspunkt
• En direkt anslutning via en standard-USB-kabel

För webbaserad anslutning med din TI-Nspire™ CX II med en Chromebook-, Windows®- eller Mac®-dator, gå till TI-Nspire™ CX II Connect.

Obs: Uppgifterna i detta avsnitt kan endast utföras med TI-Nspire™-handenheter. För att aktivera trådlös anslutningsbarhet måste TI-Nspire™ Premium lärarprogramvara och operativsystemet som installerats på TI-Nspire™ CX II handenheter vara version 5.0 eller senare. För TI-Nspire™ CX handenheter måste operativsystemet vara version 4.0 eller senare.

Ämneslänkar