Redigera relationer
| 1. | Dubbelklicka på grafen för att visa uttrycket för den i inmatningsraden. —eller— Visa grafens sammanhangsmeny och välj sedan Redigera Relation. |
| 2. | Ändra uttrycket efter behov. |
| 3. | Tryck på · för att plotta den reviderade funktionen. |
Byta namn på en relation
Varje relationstyp har en namnkonvention. Till exempel är standardnamnet för funktioner fn(x). (Siffran som representeras av n ökar i takt med att du skapar ytterligare funktioner.) Du kan ersätta det förinställda namnet med ett namn som du själv väljer.
Obs: Om du vill använda ett anpassat namn som konvention måste du ange det manuellt för varje funktion.
| 1. | Radera det befintliga namnet i inmatningsraden. Till exempel, radera "f1" från "f1(x)". Du kan använda höger- och vänsterpilarna för att placera markören. |
| 2. | Skriv in önskat namn. |
| 3. | Om du definierar en ny relation, placera markören efter tecknet = och skriv in uttrycket. |
| 4. | Tryck på Enter för att plotta relationen med dess nya namn. |