Zoom/redimensionar a área de trabalho da aplicação Gráficos

O redimensionamento na aplicação Gráficos afeta apenas os gráficos, desenhos e objetos que residem na vista do Gráfico. Não tem quaisquer efeitos nos objetos na vista Geometria plana subjacente.

Redimensionar ao arrastar sobre um eixo

Para redimensionar os eixos x e y proporcionalmente, arraste uma marca de seleção sobre cada eixo.
Para redimensionar apenas um eixo, prima sem soltar Shift e arraste a marca de seleção sobre o eixo.

Aplicar zoom através de uma ferramenta de zoom

A partir do menu Janela / Zoom, selecione uma das ferramentas.
- Zoom - Caixa (Clique em dois cantos de uma caixa para definir a área a apresentar.)
- Aumentar   zoom
- Reduzir   zoom

Fazer zoom de acordo com predefinições

A partir do menu Janela / Zoom, selecione uma das predefinições de Zoom.
- Zoom - Standard
- Zoom - Quadrante 1
- Zoom - Utilizador standard
- Zoom - Trigonometria standard
- Zoom - Dados standard
- Zoom - Ajustar

Aceder a definições de janela personalizadas

1. No menu Janela / Zoom, selecione Definições da janela.
2. Introduza um valor para cada definição. Pode utilizar expressões para uma entrada exata, conforme demonstrado abaixo.

  

Em produtos TI-Nspire™, a entrada fracionária mantém-se igual. Outras entradas exatas foram substituídas pelo resultado avaliado.

 

  

Em produtos TI-Nspire™ CAS, a entrada fracionária e outras entradas exatas permanecem iguais.