Cómo usar los datos del sensor en los programas de Phyton

Puede recopilar y representar datos de forma gráfica en los programas de Python desde los sensores Vernier Go Direct® a través del adaptador Bluetooth® de TI (con Sketch v1.1.1 o posterior).

Nota: Esta funcionalidad no está disponible para los sensores conectados directamente con USB.

Cómo configurar Python para utilizar los datos de Go Direct

1. Descargue e instale el módulo de Python para los sensores Go Direct de la página de recursos del sitio web de Texas Instruments Education.

El módulo es compatible con tres formas de recopilar los datos del sensor:

Modo de medidor: visualización numérica de los datos.
Modo gráfico: visualización gráfica de los datos (que puede personalizarse si es necesario).
Eventos con entrada: recolección de datos con base en acciones específicas del usuario.

Cada opción puede utilizarse de forma independiente.

Una vez instalado el módulo, verá un nuevo elemento en el menú Más módulos del editor de Python con la funcionalidad disponible.

2. Empareje un sensor Go Direct con el adaptador Bluetooth® de TI.

Encienda el sensor y utilice la función configure() para encontrar y emparejar el sensor con el adaptador. Utilice la identificación impresa en el sensor cuando se le pida que ingrese el ID del sensor.

Cuando finalice el proceso de emparejamiento, el adaptador Bluetooth® de TI almacenará la identificación del sensor conectado y esa configuración estará disponible para su uso sin necesidad de volver a configurarla. Esto permite volver a utilizar varias veces el mismo par de sensor-adaptador en distintos experimentos.

3. Recopila y muestra los datos del programa Python utilizando uno de los siguientes métodos de recolección de datos.

Vista de medidor

Vista de gráficos

La configuración del gráfico se establece en los valores predeterminados que muestran el nombre del sensor y el rango predeterminado. Puede cambiar el título, el rango y la frecuencia de la muestra utilizando las funciones del módulo.

Los datos recopilados también se almacenan en listas para realizar análisis adicionales mediante la aplicación Listas y hojas de cálculo.