Acerca de los sensores Vernier LabQuest®

Puede seleccionar entre una variedad de sensores e interfaces Vernier LabQuest® para recopilar datos mientras ejecuta la aplicación Vernier DataQuest™ con el software TI-Nspire™.

Soporte inalámbrico para laboratorio TI-Nspire

El soporte inalámbrico para laboratorio TI-Nspire le permite conectar más de un sensor LabQuest® a la vez.

 

Interfaz del sensor

Descripción

Soporte de laboratorio de TI-Nspire™ de Texas Instruments

Este sensor se utiliza con dispositivos portátiles, computadoras o como un sensor independiente.

Esta interfaz de sensor le permite conectar y utilizar de uno a cinco sensores a la vez. Se puede recolectar información en el salón de laboratorio o en una ubicación de remota.

El soporte de laboratorio admite dos sensores digitales y tres sensores analógicos.

El soporte de laboratorio también admite sensores de recopilación de datos de alta calidad de muestra, como un monitor de frecuencia cardíaca manual o uno de presión arterial.

Después de utilizar el soporte de laboratorio como sensor remoto, puede descargar datos a un dispositivo portátil o a una computadora.

Interfaz de sensor de canal único

La interfaz de sensores de canal único pueden conectarse solamente a un sensor. Estos sensores tienen un miniconector USB para utilizar con el dispositivo portátil o un conector USB estándar para utilizar con una computadora. Para obtener una lista completa de los sensores compatibles, vea Sensores compatibles.

 

Interfaz del sensor

Descripción

Vernier EasyLink®

Esta interfaz de sensor se utiliza con dispositivos portátiles. Cuenta con un miniconector USB para conectarse directamente al dispositivo portátil.

Conectar los sensores al Vernier EasyLink® para:

• Medir la presión barométrica.
• Medir la salinidad de una solución.
• Investigar la relación entre la presión y el volumen (ley de Boyles).

Vernier Go!Link®

Esta interfaz de sensor se utiliza con computadoras. Cuenta con un conector estándar para conectarse a una computadora con el sistema operativo Windows® o Mac®.

Conectar los sensores al Vernier GoLink® para:

• Medir la acidez o alcalinidad de una solución.
• Supervisar los gases del efecto invernadero.
• Medir el nivel sonoro en decibeles.

Tipos de sensores LabQuest®.

• Sensores analógicos. Los sensores de temperatura, luz, pH y voltaje son sensores analógicos y requieren una interfaz de sensor.
• Sensores digitales. Los fotocontroladores, monitores de radiación y contadores de gotas son sensores digitales. Estos sensores pueden utilizarse solamente con el soporte de laboratorio TI-Nspire™.
• Sensores con conexión directa al puerto USB. Estos sensores se conectan directamente a un dispositivo portátil o a una computadora y no requieren una interfaz para el sensor.

Sensores para dispositivos portátiles

Algunos sensores que se pueden utilizar con un dispositivo portátil:

 

Sensor

Descripción

Texas Instruments CBR 2™

El sensor analógico se conecta directamente al dispositivo portátil TI-Nspire™ CX II a través del puerto mini USB. Se utiliza para explorar y graficar movimiento.

Este sensor abre automáticamente la aplicación Vernier DataQuest™ cuando lo conecta a un dispositivo portátil. La recopilación de datos comienza cuando selecciona la función Coincidencia de movimiento.

Este sensor recopila hasta 200 muestras por segundo.

Utilice este sensor para:

• Medir la posición y la rapidez  de una persona u objeto.
• Medir la aceleración de un objeto.

Sensor de temperatura Vernier EasyTemp®

Este sensor analógico se conecta directamente al dispositivo portátil TI-Nspire™ CX II a través del puerto mini-USB y se utiliza para recopilar rangos de temperatura. Puede diseñar experimentos para:

• Recopilar información meteorológica.
• Registrar cambios de temperatura debidos a reacciones químicas.
• Llevar a cabo estudios de calor de fusión .

Sensores para computadoras

La siguiente tabla enumera algunos sensores que pueden utilizarse con una computadora.

Sensor

Descripción

Sensor de temperatura Vernier Go!Temp®

Este sensor analógico se conecta al puerto USB de la computadora y se utiliza para recopilar rangos de temperatura.

Puede utilizar este sensor para:

• Recopilar información meteorológica.
• Registrar cambios de temperatura debidos a reacciones químicas.
• Llevar a cabo estudios de  calor de fusión.

Detector de movimiento Vernier Go!Motion®

Este sensor analógico se conecta al puerto USB de la computadora y se utiliza para medir la aceleración, la velocidad escalar y la velocidad vectorial.

Utilice este sensor para:

• Medir la posición y la velocidad escalar de una persona u objeto.
• Medir la aceleración de un objeto.

Compatible con los sensores LabQuest®.

Sensores que se pueden utilizar con la aplicación Vernier DataQuest™:

• Acelerómetro 25 g
• Sensor de tensión de 30 voltios
• Acelerómetro triaxial
• Acelerómetro de bajo nivel de “g”
• CBR 2™: se conecta directamente al puerto USB del dispositivo portátil
• Go!Motion®: se conecta directamente al puerto USB de la computadora
• Sensor de temperatura extra largo
• Sensor de temperatura de acero inoxidable
• Sensor de temperatura superficial
• Electrodo selectivo de iones de amoniaco
• Anemómetro
• Barómetro
• Sensor de presión arterial
• Sensor de gas C02
• Electrodo selectivo de iones de calcio
• Sensor de carga
• Electrodo selectivo de iones de cloruro
• Colorímetro
• Sensor de conductividad
• Sensor de alta corriente
• Sensor de corriente
• Sensor de tensión diferencial
• Monitor de radiación digital
• Sensor de oxígeno disuelto
• Sensor de fuerza de rango dual
• EasyTemp®: se conecta directamente al puerto USB del dispositivo portátil
• Sensor de ECG
• Amplificador de electrodos
• Sensor de caudal
• Placa de sensores de fuerza
• Sensor de presión de gas
• Go!Temp®: se conecta directamente al puerto USB de la computadora
• Dinamómetro de mano
• Monitor de frecuencia cardíaca manual
• Amplificador de instrumentación
• Sensor de luz
• Sensor de campo magnético
• Estación de medición de temperatura fundida
• Micrófono
• Electrodo selectivo de iones de nitrato
• Sensor de gas O2
• Sensor de potencial de oxidación/reducción
• Sensor de pH
• Sensor de humedad relativa
• Cinturón de control de respiración (requiere sensor de presión de gas)
• Sensor de movimiento rotatorio
• Sensor de salinidad
• Sensor de humedad del suelo
• Sensor de nivel de sonido
• Espirómetro
• Termopar
• TI-Luz: se vende sólo con CBL 2™
• TI-Temp.: se vende sólo con CBL 2™
• TI-Tensión: se vende sólo con CBL 2™
• Sensor plano de pH compatible con Tris
• Sensor de turbidez
• Sensor de UVA
• Sensor de UVB
• Sistema de corriente constante Vernier
• Contador de gotas Vernier
• Termómetro infrarrojo Vernier
• Detector de movimiento Vernier
• Sensor Vernier Fotopuerta
• Sonda de voltaje
• Sensor de temperatura de amplio rango