Technische Daten
Hardware
- Stabiles Gehäuse
- Drei Eingänge
- Drei Ausgänge
- Steckplatinenanschluss mit 20 beschrifteten Steckern
- I²C port
- Mini-USB-Port (DATEN-Port zum Anschluss an einen TI-Grafiktaschenrechner oder an einen Computer, auf dem die TI-Nspire™ CX-Software läuft)
- Micro-USB-Port (zum Anschluss an einen externen Stromanschluss)
- Stromversorgung über eine MSP-EXP432P401-ET TI-LaunchPad™-Platine
Mit folgenden Bauteilen bestückte Platine
- Rote LED
- Rot-grün-blaue (RGB) LED
- Helligkeitssensor
- Lautsprecher
Kompatible Graphikrechner
- TI-84 Plus CE-T Graphikrechner
- TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechner
- TI-Nspire™ CX II-T Handheld
- TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld
- TI-Nspire™ CX Handheld
- TI-Nspire™ CX CAS Handheld
- TI-Nspire™ CX Schüler Software
- TI-Nspire™ CX CAS Schüler Software
- TI-Nspire™ CX Premium Lehrer Software
Zubehör
- I/O-Modul
- Lichtsensormodul mit abnehmbarem Kabel
- LED-Modul mit abnehmbarem Kabel
- Vibrationsmotormodul mit abnehmbarem Kabel
- Servo Motor mit angeschlossenem Kabel
- Ultraschall-Rangermodul
- Temperatursensor
- Hall-Sensor
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- Feuchtigkeitssensor
- Wasserpumpe
- MOSFET module
- Steckplatine
- Enthält eine Steckplatine und mehrere Bauteile, z. B. zum Erkunden von LEDs, Widerständen, Thermistoren, Potentiometern, Segmentanzeigen, kleiner Gleichstrommotoren u.v.m.
- TI-RGB Array
- TI-SensorLink™ Adapter
- Externe Akku für den TI-Innovator™ Hub
Geeignete/ Kompatibel Programmiersprachen
- TI-Basic (mit TI-84 Plus CE Graphikrechner oder TI-Nspire™ CX Technologie)
- Lua ( mit TI-Nspire™ CX Technologie)
- Python (mit den TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II-T CAS, TI-84 Plus CE Python Edition und TI-84 Evo-T Grafikrechnern)
Systemanforderungen für Erweiterungen
Windows® Systemanforderungen
- Windows 7 SP1, Windows 10
- Kompatibel mit 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssystemen
- Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation (ausser Intel Atom)
- RAM: 4 GB
- Festplatte: Ca. 100 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- OS X 10.12, 10.13
- Processor: Jeder Mac 2008 oder neuer
- RAM: 4 GB
- Festplatte: Ca. 100 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
Support
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
- Kontaktformular
- Mehr Informationen
Mac ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Microsoft ist eine eingetragene Marke seines Eigentümers.