Education Technology

TI-SmartView™ CE-T Emulator Software 

Diese bedienungsfreundliche Software emuliert den TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechner. Das ist ideal, um vor der Klasse eine interaktive Darstellung des Rechnerdisplays zu projizieren.

Einfach in andere Technologie einbinden

Die Emulatorsoftware lässt sich ganz einfach in bestehende Projektionssysteme zur Darstellung vor der gesamten Klasse einbinden. Ändern Sie die Position von Emulatoren und Symbolleisten, um sie für die Verwendung mit interaktiven Tafeln anzupassen.

Die Klasse auf dem Laufenden halten

Bieten Sie Ihren Schülern eine klare und einfache Möglichkeit, den Stoff mitzuverfolgen, indem Sie jeden Tastendruck optisch anzeigen. Diese Tastendruck-Abfolgen können auch in andere Anwendungen kopiert und eingefügt werden, um Handreichungen zu erstellen.

Vertieftes Verständnis vom Lernstoff

Zeigen Sie mehrere Darstellungen von Graphen, Tabellen, Gleichungen, Listenfenstern und STAT-Abbildungen gleichzeitig an, um die Schüler bei einem tiefer gehenden Verständnis des Lernstoffs zu unterstützen.

Einfach mehrere Bildschirmabbildungen erstellen

Durch das Ziehen von Bildschirmdarstellungen können Bildschirmabbildungen mühelos von TI-SmartView™ CE-T zu kompatiblen Anwendungen wie Microsoft® Word verschoben werden.

Präsentieren Sie Programme, die Sie in Python auf dem Graphikrechner erstellt haben, über die TI-SmartView™ CE-T Emulator Software vor der Klasse.

Technische Daten

Systemanforderungen
Windows® Systemanforderungen
  • Windows 11
  • Kompatibel mit 64-Bit-Betriebssystemen
  • Prozessor: Intel Core I3 oder nachfolgende Generation
  • RAM: 8 GB (Empfohlen 16 GB)
  • Festplatte: Ungefähr 1 GB freier Festplattenspeicher
  • Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.
Kompatibel grafikfähige Rechner
  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
Lizenzierungsoptionen

Einzelbenutzer-Abonnementlizenz

  • Kontobasierte Lizenzierung
  • Ermöglicht den Zugriff auf die Software für ein Konto
  • Ein-Jahres-Abonnements verfügbar

Mehrbenutzer-Abonnementlizenz

  • Kontobasierte Lizenzierung
  • Ermöglicht den Zugriff auf die Software für mehrere Konten
  • Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
Support

Mac, Rosetta sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Microsoft ist eine eingetragene Marke seines Eigentümers.