TI-84 Plus CE-T Python Edition Zubehör
Erweitern Sie ganz individuell den Funktionsumfang Ihres Graphikrechners – mit dem TI-84 Plus CE-T Python Edition Zubehör.Messwerterfassung und Programmieren
Vernier Easy Link® Interface
Über diesen Adapter können Sie unterschiedliche Vernier Sensoren an Ihr TI-84 Plus CE-T Python Edition Handheld anschließen. Die Datengewinnung wird über das integrierte Modul „Data & Statistics“ gesteuert, gespeichert und visualisiert.
Vernier Easy Temp® Sensor
Einfach den Temperatursensor an das Handheld anschließen - und los geht`s! Die Applikation EasyDataTM zur Aufnahme und Auswertung der Daten startet automatisch.
TI-Innovator™ Hub
Einfach den TI-Innovator™ Hub an Ihren TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechner, anschließen – und los geht`s. Die Schüler erlernen so ganz praktisch die Grundlagen der Programmierung und stellen die Verbindung zu wissenschaftlichen Konzepten her.
TI-Innovator™ Rover
Der Rover ist ein programmierbares Roboterfahrzeug. Richtig programmiert, kann der Rover zeichnen, einparken, Farben erkennen und mehr. Die sichtbaren Ergebnisse fördern Kreativität und Verständnis.Weiteres Zubehör
TI Charging Station CE
Die TI-84 Plus CE-T Ladestation zum Aufladen und Aufbewahren von bis zu zehn Rechnern gleichzeitig.
- Lädt bis zu zehn Rechner gleichzeitig
- Praktische Aufbewahrung
- Ausschließlich mit TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechnern kompatibel
Integrierter TI-Akku
Der TI-84 Plus CE-T Python Edition ist mit einem TI-Akku ausgestattet.
Nach dem Laden kann der TI-Akku bis zu einem Monat halten. Laden Sie das Handheld mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder einem 220V Ladegerät.
Der TI-Akku ist ausschließlich über den TI Fachhandel erhältlich.