Education Technology

TI-Innovator™ Rover

Auf Fahren programmiert. Lernziel erreicht!

Der TI-Innovator™ Rover wurde mit der Comenius EduMedia Medaille 2018 ausgezeichnet. *

Für Ihren MINT-Unterricht

Bereits mit einfachen Befehlen lässt sich der Rover steuern. So macht Ihren Schülerinnen und Schülern Programmieren Spaß.

Der Rover funktioniert mit dem vorhandenen TI Graphikrechner und einem TI-Innovator™ Hub.

TI-Innovator™ Rover

Ihre Schülerinnen und Schüler werden schnell in der Lage sein, den Rover zu steuern. Die sichtbaren Ergebnisse motivieren und fördern das Verständnis. Lernziel erreicht!

TI-Innovator™ Hub

Der TI-Innovator™ Hub steuert den Rover. Der Hub kann auch separat eingesetzt werden. Oder schließen Sie zusätzliche Komponenten an - hierfür bieten wir Ihnen optional verschiedene Pakete an.

TI Graphikrechner

Der TI-84 Plus CE-T Graphikrechner sowie die TI-Nspire™ CX Handhelds sind mit dem TI-Innovator™ System kompatibel und unterstützen die Programmierung mit TI Basic.

Python ist jetzt in die TI-Nspire™ CX II-T und TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechner integriert : Steuern Sie damit den TI-Innovator™ Hub und Rover – und machen Sie Programmierergebnisse sichtbar.

TI-Nspire™ CX II-T/CAS

TI-84 Plus CE-T Python Edition

Nehmen Sie Fahrt auf

Plug&Play

Der TI-Innovator Rover ist fahrbereit: Stecken Sie den TI-Innovator Hub ein und setzen Sie Ihren vorhandenen TI Graphikrechner oben auf den dafür vorgesehenen Platz ein. Eine wiederaufladbare Batterie speist die beiden Antriebsmotoren.

Neue Dimension des Lernens

Gerade in Gruppenarbeiten fördert der Rover die Kreativität. Neue Ideen werden direkt dem Praxistext unterzogen. Eine motivierende Lernerfahrung für Ihre Schüler!

So geht's Richtung Coding

Rover ist ideal für den Einstieg in die Programmierung. Die Programmiersprache TI Basic ist in den TI Graphikrechnern integriert und auch für Anfänger leicht erlernbar.

Mathematik in Bewegung

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler ans Steuer und Coding praktisch anwenden. Richtig programmiert, zeichnet der Rover beispielsweise geometrische Formen und Funktionsgraphen.

Flexibel im Unterricht

Der Rover enthält einen Farbsensor, einen Abstandssensor, ein LED Display, einen Gyrosensor und einen Stifthalter, um Zeichnungen aufs Papier zu bringen.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Über die I/O-Ports des TI-Innovator™ Hubs können zusätzliche Komponenten angeschlossen werden.

* Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) fördert seit 1995 mit Comenius-EduMedia-Auszeichnungen pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende IKT-basierte Bildungsmedien.