Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T CAS
Handheld

Der ideale Begleiter im MINT-Unterricht von Sekundarstufe I
bis zum Abitur.

Zukunftssicher: Von CAS zu MMS

Ein Update für das aktuelle TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld steht rechtzeitig zur Verfügung. Nach erfolgreicher Prüfung durch das Sekretariat der Kultusministerkonferenz wird dieses Update den Anforderungen für das Abitur 2030 entsprechen. Lehrkräfte und Schüler, die ein TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld erwerben, können rechtzeitig zur Vorbereitung und Ablegung der Prüfungen im Jahr 2030 das kostenlose Update des Betriebssystems nutzen.

Zum MMS Entscheidungsratgeber 

Die ganze Mathematik in Ihrer Hand:

  • Alle erforderlichen Funktionen, plus nützliche Extras fürs Lernen und Lehren
  • Robust, ablenkungsfrei, stromunabhängig
  • Inklusive Software für daheim
  • Ideal für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik
  • Zugelassen für Unterricht und Prüfung
Alle Vorteile des Taschenrechners auf einen Blick: 

Dynamische Module für individuelles Lehren & Lernen

Mathematische Fragestellungen können Sie mithilfe der integrierten Module aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen und bearbeiten. Zudem können Module dynamisch miteinander verknüpft werden. Dies hilft, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen.

Calculator
Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch.
Lists & Spreadsheet
Listeneditor und Tabellenkalkulation.
Graphs
Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen.
Data & Statistics
Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc)
Geometry
Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.).
Notes
Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind.
DataQuest™
Messwerterfassung und Analyse einfach per "Plug&Play".
TI-Nspire CX II Programming icon Programmieren
Programmieren Sie wahlweise in Python oder TI Basic.

Viele Wege des Verstehens

Diese interaktive Möglichkeiten motivieren die Schülerinnen und Schüler, Mathematik besser zu verstehen und sich näher damit zu befassen:

TI-Nspire CX II path plot improvments

Animierter Pfadplot

Visualisieren von Funktions-, Parametrik- und Polar-Graphen in Echtzeit während des Zeichnens
TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Dynamische Koeffizientenwerte

Untersuchen direkter Verbindungen zwischen dynamischen Koeffizienten in Gleichungen und Graphen
TI-Nspire CX II points by coordinates improvments

Punkte nach Koordinaten

Schnelles Erstellen dynamischer Punkte definiert durch Koordinaten, Schieberegler oder Ausdrücke
TI-Nspire  disable CAS

Deaktivieren von CAS

Einfaches Deaktivieren der Fähigkeit zum symbolischen Rechnen in den Dokumenteneinstellungen.

deSolve-Assistent

Weniger Syntaxfehler beim Lösen von Differenzialgleichungen

Prüfungssicher

Im Press-to-Test-Modus wird während der Prüfung der Zugriff auf die im Handheld gespeicherten Dokumente, Dateien, Anwendungen sowie Bilder gesperrt, ohne diese zu löschen. Einfach einzurichten via Testcocde.

Mehr zum Prüfungsmodus 

TI-Nspire™ CX II Connect

TI-Nspire™ CX II Connect ist eine webbasierte App für PC, Mac® und Chromebook™ Notebook. Die App verbindet Ihren TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner mit Ihrem Computer und ermöglicht es Ihnen, Screenshots zu machen, Dateien zu übertragen, das Betriebssystem zu aktualisieren und den Prüfungsmodus zu beenden – alles kombiniert in einer Funktion.

Jetzt starten Mehr Informationen

Zubehör

Akkuladen statt Batteriewechsel

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handhelds mit dem TI Power.Adapter oder der TI-Nspire™ CX Dockingstation.

TI-Nspire™ CX Dockingstation

Laden Sie bis zu 10 Handhelds gleichzeitig; schnelle Dokumentenübertragung und Betriebssystem-Updates

Technische Daten

Hardware & Support
Hardware Display
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Speicher
90+ MB Ablagespeicher /
64MB Arbeitsspeicher
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Farbe
Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Stromversorgung
Integrierter TI-Akku (Der TI-Akku kann nach dem Laden bis zu einer Woche halten.) Mehr Informationen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Größe
320 x 240 Pixel (3.2" diagonal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Verbindung
USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Auflösung
125 DPI; Farbtiefe 16 Bit
download quick link icon Handbuch
Laden Sie das TI-Nspire™ CX Handbuch herunter.Herunterladen
license shield icon Support
3 Jahre Herstellergarantie auf Kostenfreie Support-Hotline:
00 800-4 84 22 73 7
Kontaktformular Mehr Informationen
Hardware
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Speicher
90+ MB Ablagespeicher /
64MB Arbeitsspeicher
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Stromversorgung
Integrierter TI-Akku (Der TI-Akku kann nach dem Laden bis zu einer Woche halten.) Mehr Informationen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Verbindung
USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
download quick link icon Handbuch
Laden Sie das TI-Nspire™ CX Handbuch herunter.Herunterladen
Display
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Farbe
Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Größe
320 x 240 Pixel (3.2" diagonal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Auflösung
125 DPI; Farbtiefe 16 Bit
license shield icon Support
3 Jahre Herstellergarantie auf Kostenfreie Support-Hotline:
00 800-4 84 22 73 7
Kontaktformular Mehr Informationen
Integrierte Funktionen
  • CAS-Funktionen
  • Deaktivieren von CAS
  • Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
  • Benutzerdefinierte Listenbezeichnungen in Lists & Spreadsheets
  • Elf interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
  • Sechs verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um die Darstellung jedes einzelnen Diagramms zu ändern
  • Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
  • Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
  • Drei statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
  • Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, sieben Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
  • Achtzehn Verteilungsfunktionen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, einschließlich kumulativer Verteilungsfunktion (KVF), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) und inverser Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für normale, Chi-Quadrat-, t- und F-Verteilungen, dazu KVF und WDF für Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung.
  • Integrierte interaktive Geometriefunktionen
  • Schnelle Bedienung durch Alpha-Tasten
  • Einfache Dropdown-Menüs bilden die intuitive Bedienung vertrauter Computerfunktionen nach
  • TI-Nspire™ -Dokumente (.tns-Dateien)
  • Verwendung von Bildern (Dateiformate JPEG, JPG, BMP, PNG), die mit graphischen Elementen überlagert werden können
  • Schüler untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und verstehen die mathematischen Vorgänge, die den Formeln zu Grunde liegen.
  • Mehrere Darstellungsformen eines einzigen Problems: algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und schriftlich.
  • Chem Box ermöglicht die bequeme Eingabe von chemischen Formeln und Gleichungen
  • Die Bearbeitung einer Darstellung aktualisiert sofort die verknüpften Darstellungen und zeigt dadurch sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel an. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um die Auswirkungen auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen.
  • Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken ermöglicht umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme.
  • Updates möglich von Betriebssystem (OS) und Software Unterstützung der Messwerterfassung
  • Kompatibel mit TI-Nspire Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten

*Der Preisnachlass und seine Anwendungsbedingungen liegen in der alleinigen Verantwortung der an der Aktion teilnehmenden Händler.