Education Technology

Zubehör

Die TI-Innovator™ Packs und Module enthalten die erforderlichen Bauteile zur Erweiterung des Funktionsumfangs des TI-Innovator™ Hub.

TI-Innovator™ Rover

Der Rover ist ein programmierbares Fahrzeug. Die bereits integrierten Sensoren werden über die Kombination aus TI Graphikrechner und TI-Innovator™ Hub gesteuert.

Mehr Informationen

Plug-and-play modules

Von Motoren über Umgebungssensoren bis hin zu LED-Anzeigen werden diese Module an die Eingangs- oder Ausgangsanschlüsse des TI-Innovator ™ Hub angeschlossen, um die Funktionen des TI-Innovator ™ Hub schnell und einfach zu erweitern.

Kategorien

LED und Anzeigen

TI-RGB Array

Das TI-RGB Array verfügt über 16 programmierbare RGB LEDs. Die Verpackung enthält ein TI-RGB Array plus Kabel.

Weiße LED fünf Pack

Weiße LED: Eine lichtemittierende Diode, die weißes Licht aussendet. Die Verpackung enthält fünf weiße LED plus Kabel.

Bewegungssensoren

Ultraschall-Ranger-Modul

Misst den Abstand vom Modul zu einem Objekt Ihrer Wahl (in cm). Die Verpackung enthält ein Ultraschall-Ranger-Modul plus Kabel.

Umgebungssensoren

Lichtsensor fünf Pack

Lichtsensor: Ein Sensor, der die Intensität des Umgebungslichts erfasst. Die Verpackung enthält fünf Lichtsensoren plus Kabel.

Feuchtigkeitssensor

Erkennt die Bodenfeuchtigkeit und misst die Feuchtigkeit rund um den Sensor. Die Verpackung enthält fünf Feuchtigkeitssensoren plus Kabel.

Temperatursensor

Misst die Umgebungstemperatur. Die Verpackung enthält fünf Temperatursensoren plus Kabel.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (DHT)

Misst die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Die Verpackung enthält fünf Sensoren plus Kabel.

Actuators and motors

Servomotor

Um 360° stufenlos drehbar. Die Verpackung enthält fünf Servomotoren.

Vibrationsmotor

Münzmotor, der vibriert. Die Verpackung enthält fünf Vibrationsmotoren plus Kabel.

Wasserpumpe

Die Wasserpumpe wird in Projekten verwendet, die fließendes Wasser zur Bewässerung etc. verwenden (Tauchwasserpumpe). Die Verpackung enthält fünf Wasserpumpen und fünf Schlauch-Sets.

Strom- und Signalsteuerung

MOSFET

Das MOSFET erlaubt die Verbindung einer externen Stromquelle, wie AA-Batterien, um den Motor anzutreiben, und erlaubt dem TI-Innovator™ Hub, die Motorgeschwindigkeit zu kontrollieren (MOSFET = Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor). Die Verpackung enthält fünf MOSFET und fünf AA Batteriehalter.

Andere

Hall-Sensor

Misst das magnetische Feld um den Sensor unter Verwendung des Halleffekts. Die Verpackung enthält fünf Hall-Sensoren plus Kabel.

LEDs und Steckbrettkabel

Diese praktische Sammlung von LEDs und Kabeln ermöglicht die Erkundung von LED-basierten Aktivitäten mithilfe des Steckbrettanschlusses des TI-Innovator ™ Hub.

Packungsinhalt:

  • Vierzig (40) Steckbrettkabel von Mann zu Frau
  • Vierzig (40) Steckbrettkabel von Mann zu Mann
  • Vierzig (40) grüne LED
  • Vierzig (40) rote LED
  • Zehn (10) RGB-LED (rot-grün-blau)

TI-Innovator™ Breadboard Pack

Die TI-Innovator™ Steckplatine ist ideal dafür geeignet, die Grundlagen der Elektronik zu erkunden..

  • Die in diesem Paket enthaltenen Bauteile können mit dem Steckplatinenanschluss des TI-Innovator™ Hub verbunden werden
  • Enthält die erforderlichen Bauteile für den Zugang zu STEM-Projektaktivitäten
  • Das Paket enthält eine Steckplatine und mehrere Bauteile, z.B. LEDs, Widerstände, Thermistoren, Schalter, Potentiometer, Segmentanzeige, kleiner Gleichstrommotor u.v.m.

Inhalt:

  • Steckplatine
  • Anschlusskabel Vierzig für Steckplatine – beidseitig mit Stecker
  • LEDs fünf (5)- Grün, zehn (10) – rot, zwei (2) – RGB
  • Widerstände zehn (10) – jeweils 100 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm, 100K Ohm, 10M Ohm
  • Sortiment Kondensatoren 1- mit jeweils 100 µF, 10 µF, 1 µF
  • Sieben Segmentanzeige
  • 940-nm-Infrarotsender und -empfänger
  • Thermistor
  • Analoger Temperatursensor
  • Potentiometer mit Drehknopf
  • Kleiner Gleichstrommotor
  • Diode
  • Lichtsensor
  • SPDT-Schiebeschalter
  • Acht-Positions-DIP-Schalter
  • SIP-Satz mit acht 100-Ohm-Widerständen
  • MOSFET mit zwei Leistungsstufen
  • Halter für vier AA-Batterien

TI-SensorLink™ Adapter

Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss von vier beliebten Vernier-Sensoren an den TI-Innovator™ Hub. Verwenden Sie die pH-, Temperatur-, Kraft- oder Drucksensoren von Vernier für Ihre TI-Innovator™-Unterrichtsaktivitäten. Verfügbar zum Schuljahresbeginn 2018/2019.

Ultraschall-Rangermodul

Dieses Modul misst den Abstand vom Modul in Zentimetern. Dies wird beim Programmieren und für STEM-Projekte gebraucht.

Externe Akku für den TI-Innovator™ Hub

Optionale Stromquelle beim Einsatz von Bauteilen, die eine zusätzliche Stromversorgung benötigen.