Education Technology

Wissenschaftlicher Schulrechner
TI-30X Pro MathPrint™

Leistungsstarker Schulrechner. Empfohlen für Sekundarstufe I/II und Hochschule.

Kaufen

Hauptfunktionen

  • Hochauflösendes Display garantiert bessere Lesbarkeit und ermöglicht weitere Funktionen, z.B. die Darstellung von zwei Funktionen in der Wertetabelle
  • Breites Spektrum von Regressionsmodellen. NEU: Regressionsmodell für natürliche Exponentialfunktionen (e^x)
  • Statistiken mit einer und zwei Variablen
  • Wählen Sie zwischen den Zahlenformaten Grad/Bogenmaß, Fließkomma/Fest
  • Wählen Sie aus drei Lösungsfunktionen: numerische Gleichung, Polynom und System linearer Gleichungen
  • Zeigen Sie eine definierte Funktion in Tabellenform an
  • Bestimmen Sie die numerische Ableitung und das Integral für reale Funktionen
  • Führen Sie Vektor- und Matrizenberechnungen über ein Eingabefenster für Vektoren und Matrizen aus
  • Konstanter Speicher: keine Eingabe geht verloren.

  • Der TI-30X Pro MathPrint™ Schulrechner wurde mit dem Comenius EduMedia Siegel 2018 ausgezeichnet. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) fördert seit 1995 mit Comenius-EduMedia-Auszeichnungen pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende IKT-basierte Bildungsmedien.

Gleichzeitige Anzeige von mehreren Berechnungen

Vergleichen Sie Ergebnisse und analysieren Sie Muster direkt auf dem Bildschirm mithilfe des hochauflösenden Displays, das bis zu vier Zeilen anzeigt.

Betrachten Sie mathematische Funktionen so, wie sie in Lehrbüchern dargestellt werden

Zeigen Sie mathematische Ausdrücke, Symbole und Brüche mit waagerechtem Bruchstrich genauso an, wie sie in Lehrbüchern dargestellt werden. Sie müssen sich keiner technischen Syntax anpassen und können auf häufig genutzte Funktionen schnell zugreifen.

Integrierte Lösungsfunktionen

Intuitive Abfragen erleichtern die Berechnung von numerischen Gleichungen, Polynomen und Systemen linearer Gleichungen.

Anzeige von Wertetabellen (x, y)

Schüler können mühelos eine Wertetabelle (x, y) für eine beliebige Funktion erkunden, entweder automatisch oder durch Eingabe spezieller x-Werte.

Komfortables Modusmenü

Ein einfaches Menü für den schnellen Zugriff auf Befehle; wählen Sie Grad/Bogenmaß, Fließkomma/Fest, Klassisch/MathPrint™ oder Zahlenformat aus.

Technische Daten

Integrierte Funktionen

  • Vorherige Einträge über einen scrollbaren Startbildschirm überprüfen und bearbeiten
  • Eingaben oder Ergebnisse in neue Berechnungen einfügen
  • MathPrint™-Eingabe- und Ausgabemodus zur Anzeige von Berechnungen in mathematischer Schreibweise, einschließlich Antworten in Bezug auf Pi, Quadratwurzeln und Brüche
  • Drei Lösungsfunktionen: numerische Gleichung, Polynom und System linearer Gleichungen
  • Numerische Ableitung und Integral für reale Funktionen
  • Vektoren und Matrizen
  • Symbolische Schreibweise von π
  • Umschalttaste zur Änderung der Antwortform zwischen exakter und dezimaler Annäherung
  • Brüche mit waagerechtem Bruchstrich und Bruchfunktionen
  • Umrechnungen von Brüchen/Dezimalzahlen/Prozentwerten
  • Wechsel zwischen unzulässigen Brüchen und gemischten Zahlen
  • Automatische Vereinfachung von Brüchen
  • Zufallsgenerator für Zahlen und Ganze Zahlen
  • Zentrales MODE-Menü zur Auswahl von Rechnermoduseinstellungen
  • Menüeinstellungen
  • Direkt über Tasten oder Pull-down-Menüs erreichbare Funktionen
  • Inversionstaste
  • Funktionen mit einem konstanten Operator
  • Kombinationen und Permutationen
  • Trigonometrie
  • Hyperbelfunktionen
  • Logarithmen und Antilogarithmen
  • Winkelkonvertierung von Gradeinteilung in Bogenmaße in Gradienten
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Festgelegte Dezimalfunktionen
  • (x,y)-Tabellen-Funktion mit den Optionen Auto und Frage nach x
  • Basisdaten/Listeneditor mit drei Listen
  • Listenformeln
  • Ein- und Zwei-Variablen-Statistiken mit dauerhaftem Eingabespeicher für Statistikvariablen
  • EOS: (Equation Operating System)
  • Neun physikalische Konstanten
  • 18 Umrechnungen zwischen metrischem/englischem System
  • Bis zu acht unerledigte Operationen
  • Bis zu 23 Klammer-Ebenen
  • Fehlerbehebungsfunktion
  • Automatische Abschaltung
  • Schnelles/einfaches Zurücksetzen des Taschenrechners über 2 Tasten oder über ein Menü bei Prüfungen
  • Sieben Speichervariablen (x,y,z,t,a,b,c)
  • Wissenschaftliche und technische Schreibweisen

Hardware

  • Hochauflösendes Display mit vier Zeilen à 16 Zeichen
  • Batteriebetrieb mit Unterstützung von Solarzellen zur Verlängerung der Batterielebensdauer
  • Automatische Abschaltung
  • Tasten aus Hartplastik mit Farbcodierung
  • Rutschhemmende Gummifüße
  • Robuste Abdeckung mit Quick-Reference Card
  • Stabile, schützende Hülle

Support

TI-30X Pro MathPrint™ Zubehör

TI-SmartView™ Emulator Software für die TI-MathPrint™ Schulrechner

Erläutern Sie die Bedienung der Schulrechner vor der Klasse. Wählen Sie hierzu zwischen mehreren Ansichtsmöglichkeiten: TI-34 MultiView™,TI-30X Pro MathPrint™ und TI-30X Plus MathPrint™.