Education Technology

Wissenschaftlicher Schulrechner TI-30X Plus MathPrint™

Moderner Schulrechner. Funktional & einfach zu bedienen. Schulartübergreifend für Sek I und II geeignet.

Kaufen

Hauptfunktionen

  • Hochauflösendes Display garantiert bessere Lesbarkeit und ermöglicht weitere Funktionen, z.B. die Darstellung von zwei Funktionen in der Wertetabelle
  • NEU: Höhere Prüfungssicherheit durch Betriebssystem-Anzeige.
  • Breites Spektrum von Regressionsmodellen. NEU: Regressionsmodell für natürliche Exponentialfunktionen (e^x)
  • Ein- und Ausgabe in mathematischer Schreibweise
  • Sehr übersichtliche Tastatur; zusätzliche Funktionen in separatem Menü; max. 2-fache Tastenbelegung
  • Multifunktionstasten für schnelle Eingaben
  • Komfortables Rechnen mit Variablen
  • Rechnen mit Funktionswerten
  • Wertetabellen für beliebige Funktionen
  • Konstanter Speicher: keine Eingabe geht verloren.
  • Umfangreiche Funktionen aus den Bereichen Arithmetik, Algebra, Trigonometrie und Stochastik


  • Erfüllt die Anforderungen des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport in Baden-Württemberg. Der Rechner ist auch in anderen Bundesländern zur Prüfung zugelassen, u.a. im Abitur des Freistaates Bayern.
  • Entspricht den Anforderungen des IQB an einen einfachen wissenschaftlichen Taschenrechner bis einschließlich Prüfungsjahr 2028.

 

Der TI-30X Plus MathPrint™ Schulrechner wurde mit dem Comenius EduMedia Siegel 2018 ausgezeichnet. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) fördert seit 1995 mit Comenius-EduMedia-Auszeichnungen pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende IKT-basierte Bildungsmedien.

Technische Daten

Integrierte Funktionen

  • Wahrscheinlichkeitsberechnung, u.a. Binomial- und Normalverteilung
  • Lage- und Streuungsmaße, auch Median und Quartile
  • Summation beliebiger Terme
  • Rechnen mit Funktionswerten
  • Wertetabellen für beliebige Funktionen
  • Metrische Umrechnungen und physikalische Konstanten
  • Umwandlungen auf Knopfdruck
  • Brüche, Quadratwurzeln und Pi in Dezimalzahlen – und umgekehrt
  • Modellierungen durch lineare und nicht-lineare Regression
  • Alle lehrplan- und prüfungsrelevanten Funktionen für Arithmetik, Algebra, Geometrie, Trigonometrie, Stochastik und Analysis
  • Speicherrückholfunktion
  • Und vieles mehr

Hardware

  • Hochauflösendes Display mit vier Zeilen à 16 Zeichen
  • Batteriebetrieb mit Unterstützung von Solarzellen zur Verlängerung der Batterielebensdauer
  • Automatische Abschaltung
  • Tasten aus Hartplastik mit Farbcodierung
  • Rutschhemmende Gummifüße
  • Robuste Abdeckung mit Quick-Reference Card
  • Stabile, schützende Hülle

Support

TI-30X Plus MathPrint™ Zubehör

TI-SmartView™ Emulator Software für die MathPrint™ Schulrechner

Erläutern Sie die Bedienung der Schulrechner vor der Klasse. Wählen Sie hierzu zwischen mehreren Ansichtsmöglichkeiten: TI-34 MultiView™,TI-30X Pro MathPrint™ und TI-30X Plus MathPrint™.