Education Technology

TI‑84 Plus CE-T

Entdecken Sie die nächste Generation der TI-84 Plus Technologie: Der TI-84 Plus CE-T Graphikrechner ist extrem leicht und handlich.


Play Video
Kaufen

TI-84 Plus CE-T

  • Hochauflösendes, hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay
  • Integrierter TI-Akku
  • Vertraute TI-84 Plus-Funktionalität
  • Bilder importieren und verwenden
  • Besonders leicht, daher ideal für den mobilen Einsatz



Brillante Farben. Optimale Darstellung.

Visualisieren Sie Konzepte und stellen Sie schneller unmittelbare Verbindungen zwischen Gleichungen, Daten und Graphen her – alles in Farbe.

  • Verbesserte Lesbarkeit durch hochauflösendes, hintergrundbeleuchtetes Display
  • Gitternetzlinien verbessern die Lesbarkeit von Graphen zusätzlich
  • Zwischen Graphen und Diagrammen kann mit farbcodierten Gleichungen, Diagrammen und Objekten unterschieden werden

Vertrauter Rechner. Neue Vielfalt

Umweltfreundlich

Der integrierte TI-Akku kann über ein USB-Kabel, ein Ladegerät oder die TI-84 Plus CE-T Ladestation aufgeladen werden.

Vertraute Funktionalität der TI-84 Plus Familie

Die von der TI-84 Plus Familie bekannte Menüstruktur und Navigation erleichtert die Einarbeitung und das Lernen.

Verbindung zur echten Welt

Bilder vertiefen das Verständnis der Schüler für mathematische Konzepte. Importieren Sie Fotos* als Hintergrund für Graphen von einem Computer auf den Rechner, um ein motivierendes Lernumfeld zu schaffen.

Umfangreiche Services

Unterrichtsmaterialien

Themenspezifische Lektionen erleichtern den Schülern das Verständnis mathematischer und naturwissenschaftlicher Konzepte. Für TI-83 Plus und TI-84 Plus entwickelte Übungen und Beispiele können auch mit dem TI-84 Plus CE-T verwendet werden.

Fortbildungen

Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Lehrkräfte der Mathematik und der Naturwissenschaften der Organisation T³, wenn es um eine hochwertige, auf Forschungen basierende** berufliche Entwicklung geht. T³ fördert den sinnvollen Einsatz von Technologie im Unterricht mit einem praxisnahen Angebot: Die vielfältigen Unterrichtsmaterialien, Fortbildungen und Veranstaltungen von T³ sind ideal geeignet, um die beruflichen Fertigkeiten trotz dicht gedrängter Termin- bzw. Stundenpläne auszubauen.

*Verwenden Sie TI Connect CE. Unterstützte Dateitypen: .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif
** Weitere Informationen finden Sie unter http://education.ti.com/de/deutschland/forschung/forschung

TI-84 Plus CE-T Technische Daten

Hardware

  • Bildschirmgröße: 320 x 240 Pixel (2.8" diagonal)
  • Bildschirmauflösung: 140 dpi, Farbtiefe 16 Bit
  • Integrierter TI-Akku
  • 3 MB FLASH ROM Speicher zur Datenarchivierung und Speicherung von Apps
  • 154 KB verfügbarer RAM-Speicher
  • USB-Port zum Anschluss an einen Computer bzw. zur Verbindung mit einem TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus C Silver Edition oder TI-84 Plus CE-T Graphikrechner.
  • Robuste Schutzhülle
  • Interne Uhr mit Datums- und Zeitanzeige
  • Für Schulen empfiehlt sich das Lehrerpaket, bestehend aus:
    • 10 Graphikrechner
    • 10 USB-Computerkabel
    • 10 Einheit-zu-Einheit-Kabel
    • 10 Quick Reference Cards
    • 10 Ladegeräte

Integrierte Funktionen

  • Bilder als Diagrammhintergrund hinzufügen
  • Funktionsgraphen in 15 Farben
  • Format und Farbe der Graphenachsen und -raster ändern
  • Syntaxhilfe
  • Alphabetischer KATALOG aller Operationen des TI-Rechners in einem Menü
  • Zugriff auf erweiterte Funktionen über Pulldownmenüs auf dem Display
  • Reelle und komplexe Zahlen werden mit 14-stelliger Genauigkeit berechnet und mit 10 Stellen sowie einem zweistelligen Exponenten angezeigt
  • Stellt 10 Rechteckfunktionen, 6 Parameterfunktionen, 6 Polarausdrücke und 3 rekursiv definierte Sequenzen graphisch dar
  • Bis zu 10 Diagrammfunktionen werden gleichzeitig definiert, gespeichert, im Graphen dargestellt und analysiert
  • Im Sequenzmodus werden Graphen im Zeitverlauf, Cobweb-/Treppchengraph und Zustandsgraphen angezeigt.
  • Benutzerdefinierte Listennamen. Listen nehmen bis zu 999 Elemente auf
  • 17 interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Graphikmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maxima, Minima, Integralen und Ableitungen
  • 8 unterschiedliche Graphenformate für individuelle Darstellungen aller Graphen
  • Optional horizontale und vertikale Bildschirmaufteilung
  • Graph und Tabelle nebeneinander anzeigen.
  • Speichert bis zu 10 Matrizen
  • Verfügbare Matrixoperationen: Kehrwert, Determinante, Transponieren, Matrixerweiterung, Treppennormalform und elementare Zeilenumformungen. Matrix in Liste umwandeln (und umgekehrt)
  • Listenbasierte statistische Analyse für eine oder zwei Variablen, einschließlich Logistik-, Sinus-, Median-Median-, Linear-, Logarithmus-, Exponential-, Potenz-, quadratischen, kubischen und quartischen Regressionsmodellen
  • 3 Definitionen statistischer Diagramme für Streuungsdiagramme, Liniendiagramme, Histogramme, Boxplots und abgewandelte Boxplots sowie Normalverteilungsdiagramme
  • Höhere Statistikfunktionen, darunter 10 statistische Testfunktionen, 7 Konfidenzintervallfunktionen und Einweganalyse der Varianz
  • 15 Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen wie Normal, Student-t, Chi-Quadrat, Binomial und Poisson
  • Finanzmathematische Funktionen wie Zeitwert des Geldes, Cash-Flows und Amortisierung. Interaktiver Vollbildeditor zum Lösen von Zeitwertproblemen
  • Interaktiver Gleichungseditor zur numerischen Auflösung nach unterschiedlichen Variables in einer Gleichung
  • 11 Regressionsberechnungen

Verbindungsmöglichkeiten

  • Herunterladen aktueller Funktionen und Anwendungen (Apps).
  • TI-Connectivity-Kabel im Lieferumfang
  • Das TI-Connectivity-Kabel und die Software TI Connect™ CE ermöglichen die Datenübertragung zwischen Rechner und Computer sowie die Druckausgabe und das Speichern auf einem Datenträger

Applikationen

  • Cabri™ Jr. Geometry
  • CellSheet™
  • Conic Graphing
  • Inequality Graphing
  • Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Solver
  • Probability Simulation
  • Transformation Graphing
  • Vernier EasyData®
  • Dänische Übersetzung
  • Deutsche Übersetzung
  • Französische Übersetzung
  • Holländische Übersetzung
  • Portugiesische Übersetzung
  • Schwedische Übersetzung
  • Spanische Übersetzung

Messdatenerfassung

  • Kompatibel mit CBR™ 2, Vernier EasyLink®- und Vernier EasyTemp®-Systemen für die Erfassung und Analyse von Messwerten

Programmieren

  • Unterstützung von TI Basic
  • Programmierbar, die Anzahl der Programme ist nur durch den Speicher beschränkt

Zubehör

  • TI-SmartView™ CE Emulator Software für TI-84 Plus Familie. Diese bedienungsfreundliche Software ist die ideale Ergänzung der TI-84 Plus Familie. Der Lehrer hat die Möglichkeit, vor der Klasse eine Darstellung des Rechnerdisplays zu projizieren. Das macht die Software zu einem praktischen Demonstrationswerkzeug für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht.
  • Die TI-84 Plus CE-T Ladestation nimmt bis zu zehn Rechner gleichzeitig auf und lädt diese.

Support

Erweitern Sie Ihren TI-84 Plus CE-T um individuell gewählte Apps. Mit Apps können Sie den Funktionsumfang Ihres Rechners erweitern. Diese spezifischen mathematischen und naturwissenschaftlichen Funktionen vertiefen Ihr Verständnis.

App Cabri™ Jr. Geometry

Eine neue Dimension für Ihren Rechner: Interaktive Geometrie. Gestalten Sie einen spannenden Unterricht, indem Sie mathematische Modelle und geometrische Diagramme konstruieren, analysieren und umwandeln.

Erleben Sie modernste Technologie, die von CabriLog in Zusammenarbeit mit dem angesehenen französischen Mathematiker Jean-Marie Laborde für TI entwickelt wurde. Hier einige der Highlights der App Cabri™ Jr. Geometry:

  • Analysefunktionen, Transformationsfunktionen und Funktionen der euklidischen Geometrie ausführen
  • Geometrische Konstruktionen interaktiv mit Punkten für geometrischen Ort, Gerade, Polygon, Kreis und andere grundlegende geometrische Objekte erstellen
  • Geometrische Objekte im Handumdrehen modifizieren, um Muster darzustellen, Annahmen zu entwickeln und Schlüsse zu ziehen – mit einer intuitiveren und extrem interaktiven Benutzeroberfläche

App CellSheet™

Mit den Tabellenkalkulationsfunktionen wird der Rechner noch vielseitiger.

  • Schüler können Daten und Text in Zellen eingeben
  • Zellformeln erstellen und integrierte Funktionen verwenden

App Conic Graphing

Diese App präsentiert Gleichungen in Funktions-, Parameter- oder Polarform und bietet eine einfache Methode, die vier Kegelformen im Diagramm abzubilden

  • Kreis
  • Ellipse
  • Hyperbel
  • Parabel

Geben Sie die erforderlichen Parameter ein, um

  • Graph
  • Spur
  • die Kegelcharakteristik zu berechnen

App Inequality Graphing

Erweitern Sie die Darstellungsmöglichkeiten mit der App Inequality Graphing.

Schüler können folgende Aufgaben ausführen: 

  • Ungleichungen unter Verwendung von Symbolen eingeben
  • Ungleichungen (einschließlich Vereinigungs- und Schnittmengenschattierungen) als Kurven darstellen
  • Schnittpunkte zwischen Funktionen verfolgen
  • (x, y)-Koordinaten zum Anzeigen speichern
  • Funktionen zur linearen Optimierung eingeben

Sprachen-Apps

Diese Apps übersetzen alle Eingabeaufforderungen, Fehlermeldungen und die meisten Funktionen in die folgenden Sprachen:
Französisch, Deutsch, Spanisch, Holländisch, Schwedisch, Portugiesisch

Periodic Table

Schüler können mit dieser App bei Bedarf jederzeit auf ein graphisches Periodensystem der Elemente in elektronischer Form zugreifen! Diese App ist viel mehr als nur ein Periodensystem der Elemente: Schüler können mit ihrem TI Graphikrechner ganz einfach die Trends im Periodensystem untersuchen und analysieren.

Weitere Funktionen:

  • 15 Eigenschaften und Fakten zu 109 Elementen
  • Diagrammdarstellungen der Einordnung von Elementen im Periodensystem
  • Einfache Navigation zwischen den Elementen

App Polynomial Root Finder/Simultaneous Equation Finder

Polynomial Root Finder bietet folgende Funktionen:

  • Polynome bis zum zehnten Grad eingeben
  • Im bedienungsfreundlichen Bildschirm POLY MODE können alle Optionen eingestellt werden
  • Viele Wurzeln können als Brüche oder Dezimalzahlen angezeigt werden
  • Für Polynome zweiten und dritten Grads nur reelle Wurzeln anzeigen lassen
  • Für Polynome ab dem vierten Grad werden Wurzeln als komplexe Zahlen angezeigt
  • Polynome für grafische Darstellung und Auswertung in Y= speichern
  • Wurzel als Nullwert der Polynomfunktion verifizieren, indem Wurzeln als reelle Zahlen gespeichert werden

Simultaneous Equation Solver bietet folgende Funktionen:

  • Gleichungssysteme mit bis zu zehn Gleichungen und zehn Unbekannten erfassen
  • Im bedienungsfreundlichen Bildschirm SIMULT MODE können alle Optionen eingestellt werden
  • Zeigt eindeutige Lösung, Unendlich und keine Lösung an
  • Koeffizientenmatrix, erweiterte Matrix und Lösung speichern
  • Zeigt die Treppennormalform an

App Probability Simulation

DErkunden Sie die Wahrscheinlichkeitstheorie mit interaktiven Animationen, die das Würfeln, das Münzwerfen und das Erzeugen von Zufallszahlen auf dem Rechner simulieren.

Verfügbare Optionen:

  • Balkendiagramm
  • Tabelle der Versuchsdaten
  • Einstellungen zum Angeben der Versuchsanzahl
  • Datenerfassungsmethoden
  • Gewichtung

Zudem können Schüler die Daten für weitergehende Analysen exportieren.

App Science Tools

Mit Science Tools können Umrechnungen zwischen Maßeinheiten mit dem Rechner durchgeführt werden. Diese App erweitert den Einsatzbereich des Rechners im naturwissenschaftlichen Unterricht.

App-Funktionen:

  • Konstanten und Umrechnungen
  • Rechner für signifikante Zahlen
  • Diagrammmodul
  • Werkzeug Vektor

TI-Innovator™ Hub App

Die TI-Innovator™ Hub  App fügt das HUB-Menü zum Programmiermenü eines TI CE Grafiktaschenrechners hinzu.

Dieses Menü erleichtert die Auswahl von Befehlen, die häufig für die Erstellung von Programmen für den TI-Innovator™ Hub verwendet werden.

App Transformation Graphing

Schüler können mit dieser App visuell Rückschlüsse über Funktionen ziehen und ihre Kenntnisse zum Erstellen von Graphen vertiefen. Um die Möglichkeiten dieser App zu nutzen, geben Sie einfach Funktionen ein und beobachten dann die Änderungen der Funktion, wenn die Parameter geändert werden.

Für die Schüler bedeutet dies:

  • Sofortige Anzeige der Veränderung eines Graphen durch Änderung des Werts eines Koeffizienten
  • Grafische Anpassung von Gleichungen an Diagramme durch Manipulation der Koeffizienten

Vernier-App EasyData™

Die App EasyData™ von Vernier Software & Technology ist eine einfache Datenerfassungssoftware für graphikfähige Rechner der TI-84 Plus Familie. Erkunden Sie die Welt mit dieser App. Die App startet die Datenerfassung automatisch, wenn sie mit dem Vernier-Sensor EasyTemp™ eingesetzt wird. Sie lädt für jeden unterstützten Vernier-Sensor integrierte Experimente.

EasyData™ unterstützt die Datenerfassung mit USB-Sensoren von Vernier (nur TI-84 Plus Familie) sowie CBR™-, und CBR™ 2-, mit Rechnern der TI-84 Plus Familie.

Erweitern Sie ganz individuell den Funktionsumfang Ihres Graphikrechners – mit dem TI-84 Plus CE-T Zubehör.

TI-SmartView™ CE Emulator Software für TI-84 Plus Familie

Die ideale Ergänzung der TI-84 Plus CE-T Graphikrechner. Das Display des Graphikrechners kann vor der Klasse projiziert werden. Das macht die Software zu einem idealen Demonstrationswerkzeug für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht.

TI Connect™ CE Software

TI Connect™ CE ist eine Computersoftware, mit der eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem TI-84 Plus CE-T Graphikrechner hergestellt werden kann. Über diese Verbindung können Sie Daten übertragen, das Betriebssystem (OS) aktualisieren, Apps herunterladen und Programme und Bilder in den TI-84 Plus CE-T laden.

TI-Innovator™ Hub

Einfach den TI-Innovator™ Hub an Ihren TI-84 Plus CE-T Graphikrechner, anschließen – und los geht`s. Die Schüler erlernen so ganz praktisch die Grundlagen der Programmierung und stellen die Verbindung zu wissenschaftlichen Konzepten her.

Bewegungssensor CBR 2™

Der Bewegungssensor CBR 2, der direkt an den TI-Graphikrechner angeschlossen wird, wurde für Lehrer entwickelt, deren Schüler echte Bewegungsdaten wie Strecke, Geschwindigkeit und Beschleunigung erfassen und analysieren sollen. Ideal für Einsatzbereiche von Algebra über Differenzial- und Integralrechnung sowie Statistik bis hin zu den exakten Naturwissenschaften und zur Physik.

TI-84 Plus CE-T Ladestation

Die TI-84 Plus CE-T Ladestation zum Aufladen und Aufbewahren von bis zu zehn Rechnern gleichzeitig.

  • Lädt bis zu zehn Rechner gleichzeitig
  • Praktische Aufbewahrung
  • Ausschließlich mit TI-84 Plus CE-T Graphikrechnern kompatibel

Integrierter TI-Akku

Der TI-84 Plus CE-T ist mit einem TI-Akku ausgestattet.

Nach dem Laden sollte der TI-Akku bei normalem Gebrauch durch Schüler bis zu zwei Wochen halten. Nach dem Laden sollte der TI-Akku bei normalem Gebrauch  im Unterricht  bis zu fünf Tage halten. Laden Sie das Handheld mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder Ladegerät.

Der TI-Akku ist ausschließlich über den TI Fachhandel erhältlich.

10 Minuten Code für den TI-84 CE-T und den TI-Innovator™ Hub

Anhand kurzer, einfacher Übungen mit Realitätsbezug entdecken Schülerinnen und Schüler die Welt der Programmierung.

Unterrichtsmaterialien

Themenspezifische Lektionen erleichtern den Schülern das Verständnis mathematischer und naturwissenschaftlicher Konzepte. Für TI-83 Plus und TI-84 Plus entwickelte Übungen und Beispiele können auch mit dem TI-84 Plus CE-T verwendet werden.

OS and Guidebook

Betriebssystem

Download des neuesten Betriebssystems für TI-84 Plus CE-T.

Handbuch

Laden Sie das TI-84 Plus CE-T Handbuch herunter.