Education Technology

TI-Nspire™ CX Schüler Software

Leistungsstarke Computersoftware, das von der Mittelstufe bis zu weiterführenden Schulen in puncto Mathematik und Naturwissenschaften alle Anforderungen des Lehrplans erfüllt.

Kaufen

Python ist jetzt in die TI-Nspire™ CX II-T und TI-Nspire™ CX II-T CAS Graphikrechner und Software integriert. Python ist weit verbreitet und entspricht den Anforderungen der Lehrpläne an eine objektorientierte Programmiersprache.

Neue Wege des Verstehens

Neue und schnellere interaktive Möglichkeiten motivieren die Schüler, Mathematik besser zu verstehen und sich näher damit zu befassen:

  • Animierter Pfadplot
    Visualisieren von Funktions-, Parametrik- und Polar-Graphen in Echtzeit während des Zeichnens
  • Dynamische Koeffizientenwerte
    Untersuchen direkter Verbindungen zwischen dynamischen Koeffizienten in Gleichungen und Graphen
  • Punkte nach Koordinaten
    Schnelles Erstellen dynamischer Punkte definiert durch Koordinaten, Schieberegler oder Ausdrücke
  • Beschriftung der Koordinatenachsen
    Beschriften von Achsenskalen zur Herstellung visueller Kontexte, die das Verständnis erleichtern
  • Verbesserungen bei der Programmierung mit TI-Basic
    Schreiben von Codes zur visuellen Veranschaulichung wichtiger Konzepte im MINT-Fächerbereich
  • Exact Math
    Mit Exact Math (Exakte Arithmetik) behalten vereinfachte Ausdrücke ihre mathematische Struktur bei, und mathematische Konstanten werden symbolisch erkannt und vereinfacht.
  • Python Programmieren
    Programmieren Sie in Python unter Verwendung der TI-Nspire™ CX II-T Graphikrechner und Software.

Die TI-Nspire™ CX Software für Schüler beinhaltet dieselben Anwendungen und integrierten Apps, die auch in den TI-Nspire™ CX II-T Handhelds enthalten sind. Je nach Wahl der App ergibt sich ein anderer Blickwinkel.

Berechnungen durchführen, Graphen zeichnen, Notizen festhalten, Tabellen einrichten und Daten erfassen – alles mit einem einzigen Softwareprogramm.

Calculator
Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch.
Lists & Spreadsheet
Listeneditor und Tabellenkalkulation.
Graphs
Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen.
Data & Statistics
Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc)
Geometry
Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.).
Notes
Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind.
DataQuest™
Messwerterfassung und Analyse einfach per "Plug&Play".
TI-Nspire CX II Programming icon Programmieren
Programmieren Sie wahlweise in Python oder TI Basic.

Mathematische Verbindungen

Mehrere parallel angezeigte Darstellungsformen lassen die Zusammenhänge bei mathematischen Änderungen durch sofortige Aktualisierung erkennen. Auf diese Weise wird das Verständnis von Konzepten unabhängig vom individuellen Lernstil des jeweiligen Schülers gefördert.

Erstellung dynamischer Dokumente

Fügen Sie mit der Funktion PublishView™ TI-Nspire™-Anwendungen, Text, Hyperlinks, Bilder oder Videos hinzu und erstellen Sie auf interaktive Weise Arbeitsblätter, Berichte und Hausaufgaben.

Anschauliche Konzepte

Neben der normalen Computeransicht können Sie Dokumente auch in der speziellen Handheldansicht bearbeiten, wo die Dokumente so angezeigt werden wie auf dem Display des TI-Nspire™ CX Handhelds.

Bequeme Datenübertragung

Die Schüler können ihre Arbeit ganz bequem von ihrem TI-Nspire™ CX Handheld auf einen Computer übertragen und ihre Aufgaben somit außerhalb der Schule, zu Hause oder in der Bibliothek fertigstellen.

Kombination aus Handheld und Software

2 in 1: Die TI-Nspire™ Software für Schüler wird automatisch mit dem
TI-Nspire™ CX II-T Handheld mitgeliefert. Sichern Sie sich das Gesamtpaket jetzt bei Ihrem Händler vor Ort.