Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T
Handheld

Empfohlen für den MINT-Unterricht ab Sekundarstufe I

Dynamische Module für individuelles Lehren & Lernen

Der TI-Nspire™ CX II-T Handheld verfügt über ein hochauflösendes Display in Farbe, umfangreiche Graphikfunktionen und integrierte Module. Das Handheld ist inklusive der passenden Software für daheim.

Calculator
Eingabe und Berechnungen in mathematischer Schreibweise – wie im Schulbuch.
Lists & Spreadsheet
Listeneditor und Tabellenkalkulation.
Graphs
Graphische Darstellung und Analyse von Funktionen.
Data & Statistics
Interaktives Statistikprogramm, das umfangreiche Analysen von Daten aus Lists & Spreadsheet ermöglicht und graphisch darstellt (Histogramm, Boxplot etc)
Geometry
Zeichnen und Analyse geometrischer Objekte (Kreise, Dreiecke, Rechtecke usw.).
Notes
Textverarbeitung. Einfügen interaktiver Felder, die dynamisch mit anderen Apps verknüpft sind.
DataQuest™
Messwerterfassung und Analyse einfach per "Plug&Play".
TI-Nspire CX II Programming icon Programmieren
Programmieren Sie wahlweise in Python oder TI Basic.

Viele Wege des Verstehens

Diese interaktive Möglichkeiten motivieren die Schülerinnen und Schüler, Mathematik besser zu verstehen und sich näher damit zu befassen:

TI-Nspire CX II path plot improvments

Animierter Pfadplot

Visualisieren von Funktions-, Parametrik- und Polar-Graphen in Echtzeit während des Zeichnens
TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Dynamische Koeffizientenwerte

Untersuchen direkter Verbindungen zwischen dynamischen Koeffizienten in Gleichungen und Graphen
TI-Nspire CX II points by coordinates improvments

Punkte nach Koordinaten

Schnelles Erstellen dynamischer Punkte definiert durch Koordinaten, Schieberegler oder Ausdrücke

Technische Daten

Hardware & Support
Hardware Display
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Speicher
90+ MB Ablagespeicher /
64MB Arbeitsspeicher
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Farbe
Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Stromversorgung
Integrierter TI-Akku (Der TI-Akku kann nach dem Laden bis zu einer Woche halten.) Mehr Informationen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Größe
320 x 240 Pixel (3.2" diagonal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Verbindung
USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Auflösung
125 DPI; Farbtiefe 16 Bit
download quick link icon Handbuch
Laden Sie das TI-Nspire™ CX Handbuch herunter.Herunterladen
license shield icon Support
3 Jahre Herstellergarantie auf Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
Kontaktformular Mehr Informationen
Hardware
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Speicher
90+ MB Ablagespeicher /
64MB Arbeitsspeicher
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Stromversorgung
Integrierter TI-Akku (Der TI-Akku kann nach dem Laden bis zu einer Woche halten.) Mehr Informationen
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Verbindung
USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
download quick link icon Handbuch
Laden Sie das TI-Nspire™ CX Handbuch herunter.Herunterladen
Display
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Farbe
Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Größe
320 x 240 Pixel (3.2" diagonal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Auflösung
125 DPI; Farbtiefe 16 Bit
license shield icon Support
3 Jahre Herstellergarantie auf Kostenfreie Support-Hotline:
00 800-4 84 22 73 7
Kontaktformular Mehr Informationen
Integrierte Funktionen

  • Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
  • Benutzerdefinierte Listenbezeichnungen in Lists & Spreadsheets
  • Elf interaktive Zoomfunktionen
  • Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
  • Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
  • Sechs verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um die Darstellung jedes einzelnen Diagramms zu ändern
  • Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
  • Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
  • Drei statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
  • Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, sieben Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
  • Achtzehn Verteilungsfunktionen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, einschließlich kumulativer Verteilungsfunktion (KVF), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) und inverser Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für normale, Chi-Quadrat-, t- und F-Verteilungen, dazu KVF und WDF für Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung.
  • Integrierte interaktive Geometriefunktionen
  • Schnelle Bedienung durch Alpha-Tasten
  • Einfache Dropdown-Menüs bilden die intuitive Bedienung vertrauter Computerfunktionen nach
  • TI-Nspire™ -Dokumente (.tns-Dateien)
  • Verwendung von Bildern (Dateiformate JPEG, JPG, BMP, PNG), die mit graphischen Elementen überlagert werden können
  • Schüler untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und verstehen die mathematischen Vorgänge, die den Formeln zu Grunde liegen.
  • Mehrere Darstellungsformen eines einzigen Problems: algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und schriftlich.
  • Chem Box ermöglicht die bequeme Eingabe von chemischen Formeln und Gleichungen
  • Die Bearbeitung einer Darstellung aktualisiert sofort die verknüpften Darstellungen und zeigt dadurch sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel an. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um die Auswirkungen auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen.
  • Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken ermöglicht umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme.
  • Updates möglich von Betriebssystem (OS) und Software Unterstützung der Messwerterfassung
  • Kompatibel mit TI-Nspire Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten