Education Technology

课堂教学的新变化趋势

使用易于学习和使用的编程语言为学生的未来做好准备。学生可以使用这种无干扰的专用工具随时随地进行编程。

两种编程语言

TI-BasicPython 编程语言可以在 TI-84 Plus CE 系列图形计算器上找到和使用。

TI-Basic

TI-Basic 编程语言是 TI 图形计算器的标准语言,易于学习,即使对于初学者也是如此。

Python

Python 语言让学生为 21 世纪的职业生涯做好准备,Python 是目前广受欢迎的编程语言,易于学习并在各个行业中使用。(仅适用于 Python 版本)

编程课件入门

查看 TI 代码,找到短而有趣的课程,帮助学生学习使用 Python 或 TI-Basic 进行编码。

查看课件 (英文)

动态运动中的 STEM

TI-Innovator ™ Hub 创新者系统

借助 TI-84 Plus CE 图形计算器,学生可以使用 TI-Innovator™ HubTI-Innovator™ 遥控小车 编写代码,进行遥控运行实验。— 是多个 STEM 项目的解决方案。

主要优点:

  • 非常适合将多个主题相互整合的项目
  • 直观地让学生看到编程结果
  • 优化课程
  • 车辆按照编程移动时,学生获得成就感