规格 |
屏幕 |
||
| 存储 3 MB 闪存 ROM 数据和应用软件存储空间 149 KB 可用 RAM 内存 |
颜色 背光显示屏 |
||
| 功率 TI- 可充电电池 |
尺寸 320 x 240 像素 (2.8" 对角线) |
||
| 连接器 简便的 USB 接口,方便数据传输、OS 更新及充电 |
解析度 140 DPI; 16-bit 位色 |
||
其它 |
|||
| 说明 帮助您学习使用: TI-84 Plus CE 图形计算器 TI-84 Plus CE Python 图形计算器 |
保修 The TI-84 Plus CE 图形计算器享有 一年有限保修 |
||
General |
|
| Storage 3 MB FLASH ROM memory for storing data and apps 149 KB of free RAM |
|
| Power Powered by rechargeable TI battery |
|
| Connectivity Easily connect via USB for data transfers, OS updates and charging |
|
Screen |
|
| Color Backlit display |
|
| Size 320 x 240 pixels (2.8" diagonally) |
|
| Resolution 140 DPI; 16-bit color depth |
|
Other information |
|
| Guidebooks Learn how to use your: TI-84 Plus CE graphing calculator TI-84 Plus CE Python graphing calculator |
|
| Warranty The TI-84 Plus CE graphing calculators come with a one-year limited warranty. |
|