La aplicación de Listas y Hoja de cálculo le ofrece un lugar para trabajar con datos en formato tabular. Le permite:
| • | Almacenar datos numéricos, texto o expresiones matemáticas. |
| • | Definir una celda de la tabla en función del contenido de otras celdas. |
| • | Definir una columna completa en función del contenido de otra columna. |
| • | Compartir columnas de datos como variables de una lista con otras aplicaciones de TI‑Nspire™. Compartir también celdas individuales como variables. |
| • | Trabajar con variables creadas en las aplicaciones de Gráficos y Geometría o de Calculadora. |
| • | Recopilar datos reales de sensores y almacenarlos en tablas. |
| • | Generar columnas de secuencias basadas en los datos que usted defina. |
| • | Diagramar datos de tabla mediante la aplicación de Datos y Estadísticas. |
| • | Generar una tabla de valores para evaluar una función. |
| • | Copiar y pegar datos de tabla desde la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo a otras aplicaciones de computadora, como el software TI Connect™ y el software de hoja de cálculo Excel®. |
| • | Realizar un análisis estadístico sobre las listas de datos. |
| ▶ | Para empezar un nuevo documento con una página de Listas y Hoja de Cálculo en blanco: |
En el menú principal Archivo, haga clic en Nuevo documento y, luego, en Listas y Hoja de Cálculo.
Dispositivo portátil: Presione c, y seleccione Listas y Hoja de Cálculo
.
| ▶ | Para agregar una página de Listas y Hoja de Cálculo en el problema actual de un documento existente: |
En la barra de herramientas, haga clic en Insertar > Listas y Hoja de Cálculo.
Dispositivo portátil: Presione ~ y seleccione Insertar >Listas y Hoja de Cálculo.
|
À |
Herramientas de Listas y Hoja de Cálculo (disponibles cuando se activa un área de trabajo de Listas y Hoja de Cálculo) |
|
Á |
Muestra del área de trabajo de Listas y Hoja de Cálculo |
|
 |
Línea de ingreso de Listas y Hoja de Cálculo |
|
à |
Datos de Listas y Hoja de Cálculo diagramados en la aplicación de Datos y Estadísticas |
Cómo crear y compartir datos de la hoja de cálculo como Listas
Cómo Crear Datos en una Hoja de Cálculo
Cómo navegar en una Hoja de Cálculo
Cómo Trabajar con Filas y Columnas de Datos
Cómo Generar Columnas de Datos
Creación de Gráficas con Datos de la Hoja de Cálculo
Cómo Intercambiar Datos con Otro Software de Computadora
Cómo Capturar Datos de Gráficos y Geometría
Cómo Usar los Datos de la Tabla para el Análisis Estadístico