Verwenden von Press-to-Test

Bei vielen Leistungsbewertungen auf internationaler, nationaler und auf Länderebene ist es Schülern gestattet oder vorgeschrieben, während der Prüfung TI-Nspire™ Handhelds zu benutzen. Mit Press-to-Test können Sie Schülerhandhelds schnell auf Prüfungen vorbereiten, bei denen die Verwendung von Anwendungen, Programmen und anderen Dateien eingeschränkt ist. Wenn sich ein Handheld im Press-to-Test Modus befindet, können die Schüler nicht auf bereits vorhandene Verzeichnisse, Dokumente und Scratchpad-Daten zugreifen. Schüler, die die TI-Nspire™ CX-C Handhelds verwenden, können nicht auf das Chinesisch-Englisch-Wörterbuch zugreifen.

Press-to-Test deaktiviert vorübergehend Dokumente und bestimmte Funktionen der Handheld-Applikationen. Nach der Prüfung können diese Dokumente und Funktionen zur Verwendung im Unterricht leicht wiederhergestellt werden.

Die Funktion Press-to-Test ist auf den folgenden TI‑Nspire™-Handhelds verfügbar:

• TI‑Nspire™- und TI‑Nspire™ CAS Handhelds mit BS-Version 1.3 oder höher
• TI-Nspire™ CX und TI-Nspire™ CX CAS Handhelds mit BS-Version 3.0 oder höher
• TI‑Nspire™ CX‑C und TI‑Nspire™ CX‑C CAS Handhelds mit BS-Version 3.1 oder höher
• TI‑Nspire™ CM‑C und TI‑Nspire™ CM‑C CAS Handhelds mit BS-Version 3.1 oder höher
• TI-Nspire™ CX II und TI-Nspire™ CX II CAS Handhelds mit BS-Version 5.0 oder höher
• TI-Nspire™ CX II-T und TI-Nspire™ CX II-T CAS Handhelds mit BS-Version 5.0 oder höher.

Press-to-Test ist auch im TI-84 Plus-Modus verfügbar, wenn Sie einen TI-Nspire™-Handheld verwenden, mit dem Sie zwischen der TI-Nspire™-Tastatur und einer TI-84 Plus-Tastatur wechseln können. Weitere Informationen finden Sie unter Press-to-Test für TI-84 Plus-Modus.

Hinweis: Einige Staaten erlauben die Verwendung des TI-Nspire™ nur im TI-84 Modus. Um herauszufinden, ob Ihr Bundesland die TI-Nspire™-Technologie zulässt, besuchen Sie die Website mit Informationen zum Bundesland unter education.ti.com/go/testprep.

Links zum Thema