Daten im Press-to-Test Modus löschen
Sie können innerhalb einer Press-to-Test-Sitzung hinzugefügte Dokumente, Scratchpad-Daten und Bibliotheken löschen, ohne den Press-to-Test-Modus zu verlassen. Die für Press-to-Test jeweils geltenden Einschränkungen werden beim Löschen von Daten nicht verändert. Daher können Sie mit dieser Methode einen neuen Test starten, der die gleichen Einschränkungen erfordert.
Hinweis: Zum Ändern von Einschränkungen müssen Sie Press-to-Test beenden und anschließend mit neuen Einstellungen den Press-to-Test-Modus aufrufen.
So löschen Sie Press-to-Test-Daten ohne Ändern der Einschränkungen:
| 1. | Stellen Sie sicher, dass das Handheld ausgeschaltet ist. |
| 2. | Schalten Sie das Handheld an, indem Sie die Tasten d c gedrückt halten. |
Das Fenster „Press-to-Test“ wird angezeigt und enthält eine Option zum Zurücksetzen.
|
TI-Nspire CX CAS BS
|
TI-Nspire™ CX II CAS BS mit CAS Aus
|
| 3. | Wählen Sie Press-to-Test zurücksetzen aus, um die Daten zu löschen. - oder - Wählen Sie Abbrechen, um das Fenster ohne Löschen der Daten zu schließen. |
Bei TI‑Nspire™-Handhelds mit abnehmbaren Tastenfeld ist Folgendes zu beachten: Das Löschen von Press-to-Test-Daten mithilfe des TI‑Nspire™-Tastenfelds hat keine Auswirkungen auf Daten, die mit dem TI‑84 Plus-Tastenfeld erstellt wurden. Die Daten Ihres TI-84 Plus bleiben erhalten, sind jedoch nicht zugänglich, während das TI-Nspire™-Tastenfeld eingesetzt ist.