插入图片

在桌面上使用“记事本”应用程序时,使用“插入”菜单上的“图片”选项向记事本页面添加图片。

注: 插入图片选项在手持设备中不可用。 不过,您可以将计算机中包含图片的文件传送到 TI-Nspire™ CX 手持设备,并保留颜色。

1. 从文档工具栏上单击 插入 > 图片 。

“插入图片”窗口将打开。

2. 导航至图片所在的文件夹。
3. 选择该图片,然后单击打开)将图片插入到记事本工作区。 图片的有效文件类型包括 .jpg、.png 或 .bmp。
4. 要在图片周围键入文本,将光标放在图片前面或后面,然后键入即可。

调整图片大小

按照以下步骤可调整图片大小。

1. 单击以选择该图片。
2. 将光标移至图片的边缘。

指针会变成左右箭头符号。

3. 按住鼠标启用 { 工具,然后拖动图片可扩大或缩小图片。
4. 图片大小合适时松开鼠标按钮。

更多信息请参见处理图片。