使用数学操作

数学操作在“记事本”、Scratchpad 和“计算器”页面可用。

当为选定的表达式或方程式显示上下文菜单时,该菜单可能包括 Math Actions(数学操作)子菜单,其中会列出可用的操作。每个操作都可能提示您输入任何所需的参数。

列出的特定数学操作取决于:

• 表达式或关系的类型。
• 使用的操作系统(Numeric、Exact Arithmetic 或 CAS)。
• 活动测验模式会话施加的任何限制。

记事本中的数学操作示例

1. 插入数学框并键入方程式 x2+3x+1=0,但不按 Enter。

2. 显示方程式的上下文菜单,选择 Math Actions(数学操作)。
Windows®:右键单击方程式。
Mac®:按住 “ 并单击方程式。
手持设备:指向方程式并按 / b。


Numeric 和 Exact Arithmetic 操作系统


CAS 操作系统

3. 选择要执行的操作:
- 为 Numeric 和 Exact Arithmetic 操作系统求数值解。
- 为 CAS 操作系统求解。

将提示您输入参数。例如,Numeric Solve(求数值解)提示输入相关变量、初始猜测值、下限和上限。

4. 为每个参数键入值。当选项可用时,您可以单击箭头进行选择。


Numeric 和 Exact Arithmetic 操作系统


CAS 操作系统

5. 单击 OK(确定)以构建完整的表达式并将其放入数学框中。


Numeric 和 Exact Arithmetic 操作系统


CAS 操作系统

6. 按 Enter 完成该操作。


Numeric 和 Exact Arithmetic 操作系统


CAS 操作系统

7. 作为进一步探索,在数学框中拖动选择 x2+3·x+1。不要包含“=0”部分。


Numeric 和 Exact Arithmetic 操作系统


CAS 操作系统

8. 显示选定文本的上下文菜单,选择 Math Actions > Find Roots of Polynomial(数学操作 > 查找多项式的根)并按 Enter 完成操作。

将在新的数学框中显示该操作及其结果。


Numeric 操作系统


Exact Arithmetic 和 CAS 操作系统

在记事本中使用数学操作的技巧

▶ 对于之前计算的表达式,单击该表达式,然后显示其上下文菜单。

选择操作后,它将替换表达式。

▶ 对于显示的结果,单击结果,然后显示其上下文菜单。

选择操作后,它将在新数学框中显示。

▶ 对于表达式或结果的某个部分,选择该部分,然后显示上下文菜单。

选择操作后,它将在新数学框中显示。