Om Vernier LabQuest®-sensorer

Man kan välja mellan en rad sensorer och gränssnitt från Vernier LabQuest® för datainsamling medan man kör Vernier DataQuest™-applikationen med TI-Nspire™-programvara.

TI-Nspire™-labbvagga

TI-Nspire™-labbvagga ger dig möjlighet att ansluta fler än en LabQuest®-sensor åt gången.

 

Sensorgränssnitt

Beskrivning

Texas Instruments TI-Nspire™-labbvagga

Den här sensorn används med handenheter, datorer eller som en fristående sensor.

Med det här sensorgränssnittet kan man ansluta och använda mellan en och fem sensorer samtidigt. Det kan användas i labbsalen eller på platser för fjärrinsamling.

Labbvaggan har stöd för två digitala och tre analoga sensorer.

Labbvaggan har också stöd för datainsamlingssensorer som tar många sampel, exempelvis handpulsmätare eller blodtrycksmätare.

När man använder labbvaggan som fjärrsensor kan man ladda ned data till antingen en handenhet eller en dator.

Enkelkanalsgränssnitt för sensorer

Enkelkanalsgränssnitt för sensorer kan bara ansluta till en sensor åt gången. De här sensorerna har antingen en mini-USB-anslutning, som passar till handenheter, eller en standard-USB-anslutning som passar till datorer. Se Kompatibla sensorer för en fullständig lista över kompatibla sensorer.

 

Sensorgränssnitt

Beskrivning

Vernier EasyLink®

Det här sensorgränssnittet används med handenheter. Det har en mini-USB-anslutning, så det kan kopplas direkt in till handenheten.

Anslut sensorer till Vernier EasyLink® för att:

• Mäta lufttryck.
• Mäta salthalten hos en lösning.
• Undersöka förhållandet mellan tryck och volym (Boyles lag).

Vernier Go!Link®

Det här sensorgränssnittet används med datorer. Det har en standard-USB-anslutning, så det kan kopplas in i en Windows®- eller Mac®-dator.

Anslut sensorer till Vernier Go!Link® för att :

• Mäta surhetsgraden eller alkaliteten hos en lösning.
• Mätningar på växthusgaser.
• Mäta ljudnivåer i decibel.

Typer av LabQuest®-sensorer

• Analoga sensorer. Sensorer för temperatur, ljus, pH och spänning är analoga och kräver ett sensorgränssnitt.
• Digitala sensorer. Fotoceller, strålningsmätare och droppräknare är digitala sensorer. De här sensorerna kan bara användas med TI-Nspire™-labbvaggan.
• Sensorer som kan anslutas direkt via USB. De här sensorerna kan anslutas direkt till en handenhet eller dator och kräver inget sensorgränssnitt.

Sensorer för handenheter

Följande sensorer kan användas med en handenhet.

 

Sensor

Beskrivning

Texas Instruments CBR 2™

Den här analoga sensorn ansluts direkt till TI-Nspire™ CX II-handenheter via mini-USB-porten. Den används för att utforska och rita grafer av rörelse.

Den här sensorn kör automatiskt igång Vernier DataQuest™-applikationen när man ansluter den till en handenhet. Datainsamling påbörjas när man väljer funktionen Rörelsematchning.

Den här sensorn samlar in upp till 200 sampel per sekund.

Använd den här sensorn för att:

• Mäta position och hastighet hos en person eller föremål.
• Mäta ett föremåls acceleration.

Vernier EasyTemp®-temperaturmätare

Den här analoga sensorn ansluts direkt till TI-Nspire™ CX II-handenheter via mini-USB-porten och används för att samla in temperaturdata. Man kan utforma experiment för att:

• Samla in väderdata.
• Registrera temperaturförändringar som orsakas av kemiska reaktioner.
• Utföra studier av smältvärme.

Sensorer för datorer

Följande sensorer kan användas med en dator.

Sensor

Beskrivning

Vernier Go!Temp®-temperaturmätare

Den här analoga sensorn ansluts till datorns USB-port och används för att samla in temperaturdata.

Man kan använda den här sensorn för att:

• Samla in väderdata.
• Registrera temperaturförändringar som orsakas av kemiska reaktioner.
• Utföra studier av smältvärme.

Vernier Go!®Motion-rörelsedetektor

Den här analoga sensorn ansluts till datorns USB-port och används för att mäta acceleration och hastighet.

Använd den här sensorn för att:

• Mäta position och hastighet hos en person eller föremål.
• Mäta ett föremåls acceleration.

Kompatibla LabQuest®-sensorer

Följande sensorer kan användas med Vernier DataQuest™-applikationen.

• 25-g accelerometer
• 30-volts spänningsond
• 3-axelaccelerometer
• Low-g-accelerometer
• CBR 2™ – ansluts direkt till handenhetens USB-port
• Go!Motion® – ansluts direkt till datorns USB-port
• Extra lång temperatursond
• Temperatursond i rostfritt stål
• Yttemperaturmätare
• Ammoniumjonselektiv elektrod
• Anemometer
• Barometer
• Blodtrycksmätare
• Koldioxidmätare
• Kalciumjonselektiv elektrod
• Laddningsmätare
• Kloridjonselektiv elektrod
• Kolorimeter
• Konduktivitetsprob
• Starkströmssensor
• Strömprob
• Differentialspänningsprob
• Digital strålningsmätare
• Sensor för löst syre
• Kraftsensor med dubbelt omfång
• EasyTemp® – ansluts direkt till handenhetens USB-port
• EKG-mätare
• Elektrodförstärkare
• Flödessensor
• Kraftplatta
• Gastryckssensor
• Go!Temp® – ansluts direkt till datorns USB-port
• Handdynamometer
• Handpulsmätare
• Instrumentförstärkare
• Ljusmätare
• Magnetfältssensor
• Smältaggregat
• Mikrofon
• Nitratjonselektiv elektrod
• Syrgassensor
• ORP-sensor
• pH-sensor
• Sensor för relativ fuktighet
• Andningsmätarbälte (kräver gastryckssensor)
• Rotationssensor
• Salthaltssensor
• Jordfuktssensor
• Ljudnivåmätare
• Spirometer
• Termoelement
• TI-Light – Säljs endast tillsammans med CBL 2™
• TI-Temp – Säljs endast tillsammans med CBL 2™
• TI-Voltage – Säljs endast tillsammans med CBL 2™
• Tris-kompatibel platt pH-sensor
• Grumlighetsmätare
• UVA-sensor
• UVB-sensor
• Vernier system för konstant ström
• Vernier droppräknare
• Vernier infraröd termometer
• Vernier rörelsedetektor
• Vernier Photogate
• Spänningssond
• Temperatursond med brett omfång