Använda datamarkörer för att lägga till kommentarer för data
Med datamarkörer kan man lägga till kommentarer för specifika datapunkter, till exempel när man ändrar ett villkor. Man kan exempelvis markera en punkt när en kemikalie sätts till en lösning eller när värme tillförs eller tas bort. Man kan lägga till markörer med eller utan kommentarer och man kan dessutom dölja kommentarer.
Två datamarkörer, en med visade kommentarer
Markören visas med en röd triangel i Tabellvyn
| ▶ | Klicka på Lägg till datamarkör |
| 1. | I Graf- eller Tabellvyn klickar man på punkten där en markör ska läggas till. |
| 2. | Klicka på Lägg till datamarkör |
| 3. | Fyll i posterna i dialogrutan. |
| 1. | I Detaljvyn klickar man för att utöka listan med markörer för datamängden. |
| 2. | Klicka på inmatningen för markören du vill ändra och fyll i posterna i dialogrutan. |
| 1. | Klicka för att utöka listan med markörer i Detaljvyn. |
| 2. | Klicka på inmatningen för markören du vill ändra. |
| 3. | Ange ett nytt värde för Markera värde vid i dialogrutan. |
| ▶ | Dra kommentaren för att flytta den. Den sammanbindande linjen sitter kvar i datapunkten. |
| ▶ | Dölj kommentarer genom att klicka på X i slutet av kommentaren. |
| ▶ | Visa dolda kommentarer |
| a) | Klicka för att utöka listan med markörer i Detaljvyn. |
| b) | Klicka på inmatningen för markören du vill ändra och markera Visa kommentar i graf. |
| 1. | Klicka för att utöka listan med markörer i Detaljvyn. |
| 2. | Klicka på Ta bort i dialogrutan. |