Determinazione dei punti di interesse sul grafico di una funzione
L'applicazione Grafici permette di trovare zeri, punti di minimo, punti di massimo, intersezioni, derivate (dy/dx) o integrali. Per i Grafici definiti come sezioni coniche, è inoltre possibile trovare fuochi, direttrici e altri punti.
(CAS): è inoltre possibile determinare il punto di flesso.
Identificazione di punti di interesse attraverso il trascinamento di un punto
| ▶ | Per identificare rapidamente i massimi, i minimi e gli zeri, creare un punto sul grafico e quindi trascinare il punto. |
Durante il trascinamento attraverso punti di interesse, vengono visualizzati segnali provvisori.
Identificazione di punti di interesse con gli strumenti di analisi
Questo esempio illustra l'utilizzo dello strumento Minimo. Gli altri strumenti di analisi funzionano similmente.
| 1. | Dal menu Analizza grafico, selezionare Minimo. |
L'icona Minimo viene visualizzata nella parte superiore sinistra dell'area di lavoro e un messaggio di richiesta grafico? viene visualizzato nell'area di lavoro.
| 2. | Fare clic sul grafico su cui si desidera trovare il minimo. |
Viene visualizzata una linea punteggiata che rappresenta l'estremo inferiore dell'intervallo da ricercare.
| 3. | Trascinare la linea e fare clic su un punto per definire l'estremo inferiore e visualizzare un estremo superiore proposto. |
| 4. | Trascinare la linea che rappresenta l'estremo superiore o fare clic su un punto per definirlo. |
Il minimo viene visualizzato insieme a un oggetto testo che ne mostra le coordinate.