Education Technology

Caractéristiques techniques

Fonctionnalité intégrée

  • Graphiques de fonctions, paramétriques, polaires, séquentiels, 3D
  • Fonction Dessin mathématique ajoutée, permettant de dessiner des figures géométriques à l'aide de gestes
  • Définir de nombreuses fonctions graphiques, les enregistrer, les tracer et les analyser en même temps
  • Noms de listes définis par l’utilisateur dans Tableurs & listes
  • Onze fonctions de zoom interactives
  • Évaluations numériques sous forme de tableaux pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs de fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivés
  • Six styles de graphes différents et 15 couleurs au choix pour différencier l’aspect de chaque graphe dessiné
  • Opérations matricielles notamment : inverse, déterminant, transposition, augmentation, échelon de ligne réduit et opérations de ligne élémentaires. Convertir les matrices en listes et vice versa. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres
  • Analyse statistique à une et deux variables à partir d’une liste, notamment les modèles de régression logistique, sinusoïdale, med-med, linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale de degré 2, polynomiale de degré 3 et polynomiale de degré 4
  • Trois définitions de courbes statistiques pour les nuages de points, les graphiques xy, les histogrammes, les diagrammes de quartiles réguliers et modifiés et les diagrammes de probabilité normaux
  • Analyse statistique avancée, notamment 10 fonctions de test d’hypothèse, sept fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance à un facteur
  • Dix-huit fonctions de distribution de probabilité, notamment la fonction de distribution cumulative (CDF), la fonction de densité de probabilité (PDF) et la fonction de distribution de probabilité inverse pour les distributions normales, de khi carré, t et F ; et les fonctions CDF et PDF pour les distributions binomiales, géométriques et distributions de Poisson
  • Fonctionnalités géométriques interactives et intégrées.
  • Documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns)
  • Utilisez des images (aux formats jpeg, jpg, bmp et png) pouvant être superposées avec des éléments graphiques
  • Explorez des expressions mathématiques sous une forme symbolique, consultez les tendances et comprenez les principes mathématiques sur lesquels sont basées les formules.
  • Visualisez plusieurs représentations d’un seul problème : algébrique, graphique, géométrique, numérique et écrit.
  • La fonction Chem Box permet de saisir aisément des formules et des équations chimiques
  • Manipulez des représentations liées de propriétés afin d’actualiser instantanément les autres et présentez des liens significatifs sans changer d’écrans (saisissez par exemple une fonction graphique et déplacez-la pour voir l’effet produit sur les équations et les listes de données correspondantes)

Programmation

  • Comprend un environnement de programmation dédié ainsi que des bibliothèques de programmation pour un accès global aux fonctions et programmes définis par l’utilisateur

Options de licence

Licence utilisateur individuelle

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • La licence utilisateur individuelle permet d'accéder au logiciel pour un seul compte
  • Des licences pour un an sont disponibles

Licences multi utilisateurs

  • Licences utilisateurs avec un accès via login
  • Permet d'accéder au logiciel pour plusieurs comptes
  • Des licences pour un an sont disponibles

Configuration système requise

Configuration Windows® requise

  • Windows® 10, Windows® 11
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure
  • 8 Go (Conseillé 16 Go)
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

Configuration système requise pour Mac®

  • macOS® 14, macOS® 15 (Plateforme Intel® et Apple® Silicon avec Rosetta® 2*)
  • Processeur :Tous les Mac 2015 ou plus récent
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

*MacOS 27 est la dernière version à prendre entièrement en charge Rosetta 2. Les logiciels TI utilisant Rosetta 2 pourraient ne pas fonctionner sous macOS 28 ou des versions ultérieures.

Compatibilité avec les calculatrices graphiques

  • TI-Nspire™ CX
  • TI-Nspire™ CX CAS
  • TI-Nspire™ CX II-T
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS

Prise en charge du recueil de données

  • Compatible avec l’interface Lab Cradle TI-Nspire, le capteur USB Vernier EasyLink® et le capteur de température Vernier EasyTemp® pour permettre la collecte et l’analyse de données réelles

Assistance

Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays. Microsoft est une marque déposée de son propriétaire.