Education Technology

Calculatrice graphique formelle TI-Nspire™ CX II-T CAS

  • Calculatrice graphique TI-Nspire™ CX II-T
  • Calculatrice graphique formelle TI-Nspire™ CX II-T CAS


Programmation Python disponible sur l’environnement
TI-Nspire™ CX II-T (calculatrices et logiciels)

De nouvelles fonctionnalités pour une utilisation et des calculs plus rapides

La nouvelle génération de calculatrices graphiques TI-Nspire™ CX permet une approche pratique et visuelle pour la découverte et l’exploration des STEM (sciences technologie mathématiques ingéniérie)

Dans les traces de la TI-Nspire CX

La gamme TI-Nspire CX II dispose des mêmes fonctionnalités essentielles que celle la gamme TI-Nspire CX pour l’enseignement des mathématiques et des sciences du lycée jusqu’à l’université.

Toute la puissance de la technologie TI-Nspire™ CX

TI-Nspire™ CX logiciel élève inclut les mêmes applications mathématiques, scientifiques et statistiques que celles des calculatrices graphiques TI-Nspire™ CX II-T.


Calculatrice
Effectuez des calculs en écriture naturelle comme dans les manuels scolaires.
gen-product-app-icon-spreadsheets Tableur & listes
Combinez le tableur et les opérations mathématiques.
Graphiques
Tracez, représentez et affichez dynamiquement les fonctions, équations et inéqualités.
Données & statistiques
Générez des graphiques dynamiques et des analyses statistiques interactives .
Géométrie
Créez et explorez les propriétés géométriques à l'aide de figures dynamiques.
gen-product-app-icon-notes Éditeur mathématique
Créez des classeurs interactifs.
DataQuest™
Véritable plateforme ExaO mobile et autonome " plug and play ".
TI-Nspire CX II Programming icon Programmation
Ajoutez des nouvelles instructions à vos programmes pour créez des activités STEM plus riches avec Python ou TI-Basic.

Favorisez la compréhension des élèves

De nouvelles fonctionnalités interactives plus rapides encouragent les élèves à appréhender et interagir avec les mathématiques et les sciences :

TI-Nspire ani path

Tracé animé

Visualisez en temps réel les tracés de fonctions, et courbes paramétriques et polaires à mesure de leur tracé.

TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Coefficients dynamiques

Explorez les liens entre coefficients dynamiques et représentation graphique des équations.

Affichage des points à l’aide des coordonnées
Créez des points dynamiques à l’aide de leurs coordonnées, de curseurs ou d’expressions.

TI-Nspire tick marks

Affichage des graduations des axes
Affichez les graduations des axes pour faciliter la lecture graphique.

Améliorations de la programmation en TI Basic
Lancez vous dans l’enseignement de la programmation à l’aide de la TI-Nspire™ CX II-T .

Par ailleurs, la TI-Nspire™ CX II-T CAS inclut les améliorations suivantes :

TI-Nspire  disable CAS

Bloquer la fonctionnalité CAS

Désactivez facilement la fonctionnalité CAS (calcul formel) dans la boîte de dialogue Verrouillage examen ou les paramètres de document.

Solveur d’équation intuitif

Réduisez les erreurs de syntaxe lors du calcul d’équations différentielles.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, la calculatrice graphique TI-Nspire™ CX II-T inclut les améliorations suivantes :

TI-Nspire CX II-T Exact Math Screenshot

Calcul exact

Grâce au calcul exact, tapez les expressions mathématiques sous forme littérale, comme dans les manuels scolaires.

TI-Nspire CX II T callout ecosystem

Écosystème TI-Nspire™ CX

Créez un environnement d’enseignement et d’apprentissage complet

Les calculatrices graphiques TI-Nspire™ CX II sont au cœur de l’écosystème TI-Nspire™ CX : un environnement dédié aux mathématiques, aux sciences et aux matières STEM offrant la technologie et les activités TI-Nspire™ qui incitent les étudiants à la découverte, les motivent et facilitent leur compréhension.

Découvrez l’utilisation de la plateforme TI-Nspire™ CX II-T

Consultez et téléchargez librement nos 20 fiches de prise en main, réalisées par des enseignants formateurs T3 de lycée. Plusieurs sujets y sont abordés comme le calcul formel, les représentations graphiques, les études de fonction ou la programmation Python.

Consulter les fiches 

Apprenez à programmer en Python avec votre TI-Nspire™ CX II-T

Familiarisez-vous pas à pas avec le langage de programmation Python grâce aux modules interactifs TI-Codes. Idéal pour les enseignants et les élèves de lycée général et professionnel, ce parcours en ligne vous présentera les commandes essentielles ainsi que des activités à réaliser en classe. 

Découvrir