Education Technology

TI‑83 Premium CE

Calculatrice graphique TI-83 Premium CE pour le lycée et les études supérieures

Langage de programmation disponible dès mars 2019 grâce à l’adaptateur TI-Python

Où acheter

Principales fonctionnalités

Avec son application Python en couleur et la fonctionnalité Mode examen, la TI-83 Premium CE Edition Python répond parfaitement aux exigences du programme de lycée général et technologique et du lycée professionnel, et ce, dès la Seconde.

  • Lisibilité à l'écran améliorée grâce à un écran haute résolution et un affichage rétro-éclairé
  • Passage d’un affichage exact des calculs à un affichage approché en une touche
  • Touches et menus en français
  • Importation d’images sur la calculatrice pour travailler avec des exemples concrets

 Logiciel compagnon pour ordinateur TI-SmartView™ CE intégré (licence 3 ans) pour travailler en classe et à la maison.

La calculatrice graphique TI-83 Premium CE Edition Python forme avec la plateforme en ligne MaClasseTI.fr un « 2 en 1 » unique, reconnu tout à la fois par les enseignants, les élèves et leurs parents.
Ensemble, ils lui décernent le label Approuvé par les Familles & les Enseignants après plusieurs semaines de tests en conditions réelles d’utilisation

Je recommande depuis plusieurs années cette calculatrice à tous mes élèves. Elle est adaptée à toutes les options et mes élèves n'ont pas besoin de changer de matériel au cours de leur scolarité"

Matthieu Carbon, enseignant de mathématiques en lycée général

J'utilise au quotidien cette calculatrice aussi bien en mathématiques qu'en physique-chimie. Couplée au TI-innovator Hub ou à une carte BBC Microbit, elle constitue un atout considérable pour valoriser la bivalence tout en développant l'autonomie des élèves."

JEROME LENOIR, enseignant de mathématiques-physique-chimie en lycée professionnel

100marina-abir
L’application TI-Python est très bien pensée. Les raccourcis clavier et l'apparition des instructions par bloc permettent de travailler l’algorithmique de manière fluide et rapide"

Abir Marina, enseignante de mathématiques en lycée général

Suites numériques

Les suites numériques et les suites auxiliaires sont définies par récurrence à partir de l'indice n et jusqu'à l'indice n+2

Python en couleur

Police d’écriture Python en couleur pour mieux visualiser les programmes et réduire les risques d’erreurs

Applications en français

Applications dynamiques (simulateur de probabilités, tableur, solveur d’équations) en français

Connectivité

Programmez un microcontrôleur (BBC micro:bit ou TI-Innovator™ Hub) et le robot TI-Innovator™ Rover directement depuis votre calculatrice

Un seul outil pour toutes les matières scientifiques

En se connectant à plusieurs microcontrôleurs, dont la carte BBC micro:bit, largement plébiscitée dans le monde éducatif grâce à sa simplicité d’utilisation, la calculatrice TI-83 Premium CE permet aux élèves de réaliser des expérimentations concrètes notamment en SNT et en physique-chimie.

L'application Python fournie avec la calculatrice grâce à ti_system permet d'intégrer des données en Python pour faire fonctionner d'autres applications, comme "listes et fonctions" par exemple.  

Il est également possible de télécharger des modules supplémentaires sur la calculatrice tels que ce_quivr ou ce_turtl pour faire de la programmation graphique.

Toutes nos calculatrices graphiques sont équipées de la fonctionnalité mode examen (circulaire n 2015- 178 du 1er octobre 2015).

Pour en savoir plus sur l’application et la mise en route du mode examen, cliquez ici.

Conçue pour les utilisateurs des calculatrices graphiques
TI-83 Premium CE Edition Python et TI-82 Advanced Edition Python, MaClasseTI.fr complète l’écosystème pédagogique TI au lycée.

Accessible sans installation de licence, utilisable gratuitement depuis n'importe quel appareil, sa vocation est d’accompagner les enseignants et leurs élèves dans le cadre d’enseignement actuel et à venir des mathématiques.

Accessoires pour la TI-83 Premium CE Edition Python

Capteur de mouvement CBR 2™

Le capteur de mouvement CBR 2 se connecte avec un câble USB à la calculatrice graphique. Il permet de mesurer des données réelles de mouvement (distance, vitesse, accélération), utiles pour illustrer le programme tant en physique qu'en maths.

Station de chargement

Cette station de chargement est exclusivement conçue pour les calculatrices TI-83 Premium CE et TI-83 Premium CE Edition Python.

Elle permet de recharger simultanément jusqu'à 10 calculatrices.

Batterie rechargeable TI

La batterie rechargeable TI intégrée peut être rechargée de différentes façons : au moyen d'un câble USB raccordé à votre ordinateur, à l'aide de la station d'accueil ou d'un chargeur mural TI (la batterie peut tenir jusqu'à 1 mois sur une seule charge).

Spécifications de la calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python

Général
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Mémoire

Mémoire flash ROM 3 Mo pour l’archivage des données et le stockage des applications
154 k de mémoire RAM disponible 

ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Alimentation
Batterie rechargeable TI (fournie)
Port USB pour la connectivité avec un ordinateur
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Connexion
Câble USB fourni
TI-83 Premium CE et Edition Python Assistance Garantie de 3 ans Service client (numéro vert) -04 84 22 737
Formulaire de contact Plus d’informations
Ecran
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Couleurs
Écran rétroéclairé
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Taille
320 x 240 pixels (diagonale 7 cm)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Résolution
140 dpi; couleurs 16 bits
Général Ecran
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Mémoire

Mémoire flash ROM 3 Mo pour l’archivage des données et le stockage des applications
154 k de mémoire RAM disponible 

ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Couleurs
Écran rétroéclairé
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Alimentation
batterie rechargeable TI (fournie)
Port USB pour la connectivité avec un ordinateur
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Taille
320 x 240 pixels (diagonale 7 cm)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Connexion
Câble USB fourni
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Résolution
140 dpi; couleurs 16 bits
TI-83 Premium CE et Edition Python Assistance Garantie de 3 ans Service client (numéro vert) -04 84 22 737
Formulaire de contact Plus d’informations
Matériel
  • Taille de l’écran : 320 x 240 pixels (diagonale 7 cm)
  • Résolution de l'écran : 140 dpi ; couleurs 16 bits
  • Alimentée par la batterie rechargeable TI (fournie)
  • Mémoire flash ROM 3 Mo pour l’archivage des données et le stockage des applications
  • 154 k de mémoire RAM disponible
  • Port USB pour la connexion à un ordinateur, communication unité à unité avec les calculatrices graphiques
  • Capot résistant aux impacts
  • Horloge interne avec affichage de la date et de l’heure
  • Câble de connexion TI inclus
  • Le câble de connexion TI et le logiciel TI Connect™ CE  permettent de transférer les informations vers et depuis un ordinateur
  • Logiciel d'émulation TI-SmartView™ CE inclus (licence 3 ans)
Fonctionnalités intégrées
  • Insertion des images à l'arrière-plan des graphiques
  • Modification du style et de la couleur
  • Stockage : jusqu'à 10 matrices 20x20
  • 15 couleurs pour les courbes représentatives des fonctions
  • Mode examen integré
  • Modification du style et de la couleur des axes et des grilles sur les graphiques
  • Aide à la syntaxe via le catalogue
  • Catalogue alphabétique de toutes les opérations des calculatrices TI dans un même menu
  • Fonctions avancées accessibles via les menus déroulants
  • Nombres réels et complexes calculés avec une précision de 14 chiffres et affichés avec 10 chiffres et un exposant à 2 chiffres
  • Graphiques avec 10 fonctions, 6 expressions paramétriques, 6 expressions polaires et 3 suites définies de façon récursive
  • Jusqu’à 10 fonctions graphiques définies, enregistrées, tracées et analysées simultanément
  • Le mode graphique séquentiel affiche les graphiques chronologiques, les graphiques en escaliers/toiles d’araignée et les graphiques en phase.
  • Noms de liste définis par l’utilisateur. Les listes stockent jusqu’à 999 éléments.
  • 17 fonctions zoom interactives
  • Évaluations numériques fournies au format tabulaire pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs des fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivées
  • 8 styles de graphes différents pour distinguer l’aspect de chaque graphe tracé
  • Options de partage horizontal et vertical de l’écran
  • Affichage côte à côte du graphique et du tableau.
  • Stocke jusqu’à 10 matrices 20 x 20
  • Les opérations matricielles incluent les opérations d’inversion, de déterminant, de transposition, d’augmentation, de forme échelonnée réduite et de ligne élémentaire. Conversion des matrices en listes et inversement
  • Analyse statistique à une et deux variables à base de listes, y compris les modèles logistiques, sinusoïdaux, médiane-médiane, linéaires, logarithmiques, exponentielles, puissance, polynomiaux carrés, polynomiaux cubiques et régression polynomiale par la méthode des moindres carrés
  • 3 types de représentations statistiques : nuage de points, courbe xy, histogrammes, tracés réguliers et tracés en boîte à moustaches modifiés, et tracés de probabilité normale
  • Fonctions statistiques avancées incluant 10 fonctions de test d’hypothèse, 7 fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance
  • 15 fonctions de distribution des probabilités, dont loi normale, test t de student, khi-2, binomiale, Poisson
  • Fonctions financières dont TVM (Time-Value-of-Money), cash-flow et amortissement. Éditeur interactif plein écran pour la résolution des problèmes TVM
  • L'éditeur de résolution interactive des équations permet de résoudre numériquement différentes variables d’une équation
  • 11 calculs de régression
Programmation
  • Prise en charge de la programmation TI Basic et Python
  • Capacité de programmation avec le nombre de programmes limité uniquement par la mémoire disponible
Applications préinstallées
  • Application Python intégrée
  • Application Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver (recherche des racines polynomiales et résolution simultanée des équations)
  • Application Vernier EasyData®
  • Cabri™ Jr.
  • CellSheet™
  • Conic Graphing
  • Inequality Graphing (représentation graphique d'inéquations)
  • Probability Simulation
  • Transformation Graphing
Prise en charge du recueil de données

Compatible avec les systèmes Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® et Vernier EasyTemp® pour permettre l’acquisition et l’analyse de données expérimentales