Education Technology

Toutes les apps embarquées
dans la TI-83 Premium CE Edition Python

La calculatrice graphique TI-83 Premium CE Edition Python embarque sans aucun téléchargement nécessaire plusieurs applications mathématiques, en plus du Python et du Mode examen intégrés. Ces applications permettent d’aller plus loin dans les calculs et de tirer au maximum profit de la puissance de la calculatrice.

Cabri™ Jr. Geometry-app

Cette application de géométrie interactive issue du logiciel Cabri vous permet de construire, analyser et transformer des modèles mathématiques et des figures géométriques sur votre calculatrice graphique TI.

CellSheet™-app

Votre calculatrice peut devenir un outil polyvalent utilisable grâce à l’ajout de la fonction feuille de calcul.

  • Permet de saisir texte et données dans des cellules.
  • Crée des formules dans les cellules et utilise les fonctions intégrées.

Conic Graphing-app

Cette application d’étude graphique des coniques présente les équations en mode fonction, paramétrique ou polaire, et offre un moyen simple de tracer graphiquement les quatre formes coniques (cercle, ellipse hyperbole, parabole).

Tableau périodique

Ce tableau périodique permet de vérifier sans peine les tendances à l’aide d’une calculatrice graphique TI.

  • Autres avantages : 15 propriétés et faits sur 109 éléments.
  • Graphiques sur la nature périodique des éléments.
  • Navigation simple entre les éléments.

Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver

Cette application permet d’aller à la recherche des racines polynomiales de polynômes jusqu’à l’ordre (degré) 10 et de résoudre des équations simultanées (jusqu’à 10 équations et 10 inconnues).

Probability Simulation

Explorez la théorie des probabilités grâce à l’animation interactive qui simule sur votre calculatrice le lancer de dés ou de pièces, et la génération de nombres aléatoires. Options disponibles :

  • Graphique à barres. Tableau de données d’essai.
  • Paramètres de définition du nombre d’essais.
  • Solutions de collecte des données. Pondération.
  • Ces données peuvent être exportées.

Science tools

L’application permet d’effectuer des conversions unitaires sur la calculatrice. Éléments disponibles : Constantes et conversions. Calculateur de décimales significatives. Outil graphique. Outil vecteur

Transformation Graphing

Pour tirer parti des fonctionnalités de cette application, entrez simplement la fonction et observez les modifications qui se produisent lorsque vous changez les paramètres.

  • Observation instantanée de la façon dont la modification de la valeur d’un coefficient transforme un graphique.
  • Adaptation visuelle des équations aux tracés de données lors de la manipulation des coefficients.

Vernier EasyData™

L’application lance automatiquement la collecte des données lorsqu’elle est utilisée simultanément avec le capteur Vernier EasyTemp™ et charge les expériences intégrées pour chaque capteur Vernier pris en charge sur la calculatrice. EasyData™ prend en charge la collecte des données avec les capteurs USB Vernier et les dispositifs CBR™ 2.

Applications Language Localization (localisation linguistique)

Ces applications traduisent les messages d'erreur et la plupart des fonctions en français, espagnol, néerlandais, suédois et portugais.