Education Technology

TI-Collège™ Plus Solaire

La calculatrice championne
au collège

Compagne idéale de l'élève jusqu'à l'examen du brevet des collèges.

Spécialement conçue pour les programmes scolaires au collège, la TI-Collège™ Plus Solaire est dotée de touches et de menus entièrement en français. Son panneau solaire intégré permet de réduire la consommation d’énergie de la batterie en cas d’utilisation fréquente ou si de la prolonger l’élève oublie de l’éteindre.

Principales caractéristiques :

  • Écran 5 lignes avec écriture naturelle des fractions, racines carrées et Pi.
  • Fonctions essentielles en accès direct (trigonométrie, statistiques, etc.).
  • Résolution de systèmes d’équations à 2 inconnues (x et y).
  • Simplification des racines carrées et fractions latines.
  • Calculs de base selon les priorités opératoires.
  • Puissances de 10 : 1 touche pour entrer les puissances de 10 (x10n), 2 touches de conversion puissance de 10/écriture standard (úNorm) et vice versa (úa.10n).
  • 3 modes d'affichage des nombres : normal (FLO), scientifique (SCI) et ingénieur (ING).
  • Conversions fraction/décimal, décimal/pourcentage, fraction/pourcentage, puissance de 10/nombre en écriture normale, degrés/radians/grades, degrés, minutes, secondes/nombre décimal
  • Alimentation mixte : solaire et à piles.

Décomposition en facteurs premiers 

Touche "décomp" permettant aux élèves de cycle 4 de réaliser facilement la décomposition de nombres en facteurs premiers.

Fraction et notation scientifique

La touche de changement de format
(double flèche) permet facilement de basculer le format d'affichage, fraction ou décimale ou encore notation scientifique.

Tableau de valeurs d’une fonction 

Le tableau de valeurs d'une fonction permet d'afficher facilement les calculs pour une série de valeurs en se déplaçant à l'aide des flèches de navigation.
Acceptation aux examens
La calculatrice est conforme à la circulaire n° 2015-178 du 1er octobre 2015 qui définit les conditions d'usage des calculatrices aux examens et concours organisés par le Ministère de l'Education Nationale et dans les concours de recrutement des personnels enseignants en France, à compter de la session 2018.

Spécifications de la calculatrice TI-Collège™ Plus Solaire

Matériel
  • Couvercle de protection.
  • Pile lithium fournie (CR 2032).
  • Grand écran.
  • Alimentation mixte : solaire et à piles.
Fonctionnalités intégrées
  • Calculs de base selon les priorités opératoires.
  • Puissances de 10 : 1 touche pour entrer les puissances de 10 (x10n), 2 touches de conversion puissance de 10/écriture standard (úNorm) et vice versa (úa.10n).
  • 3 modes d'affichage des nombres : normal (FLO), scientifique (SCI) et ingénieur (ING).
  • Conversions fraction/décimal, décimal/pourcentage, fraction/pourcentage, puissance de 10/nombre en écriture normale, degrés/radians/grades, Degrés, Minutes, Secondes/nombre décimal.
  • Générateur de nombres aléatoires entiers ou décimaux (randn et rand).
  • Fonctions fractions : 1 touche pour entrer les fractions françaises ( / ), Indication de simplification possible d'une fraction (N/D ->n/d), Simplification pas-à-pas/automatique (Manuel ou Auto), Indication du diviseur lors de la simplification (Div).
  • Écriture naturelle des fractions et des racines.
  • Division euclidienne de 2 entiers avec affichage du quotient (Q) et du reste (R).
  • Trigonométrie : π, cos, sin et tang en accès direct, Arcsin, Arccos, Arctan en accès second.
  • Unités et conversions d'angles : 3 unités pour les mesures d'angle : degrés, radians, grades.
  • Notation symbolique de π dans les calculs en radians (π + π/2 = 3π/2).
  • Fonctions pourcentages : % et conversion en %.
  • Fonctions carré, racine carrée, puissance et racine xième Fonctions mathématiques avancées dans le menu maths : pgcd, ppcm, arrondi, reste, nombre aléatoire, partie entière, troncature, maximum, minimum, valeur absolue.
  • Statistiques à 1 ou 2 variables avec calcul de l'effectif total (N), les moyennes, la médiane, le 1er et 3e quartile, l'étendue, les sommes, la régression linéaire ax+b (a,b), le coefficient de corrélation (r).
  • Étude de fonctions linéaires et affine.
  • Tableau de valeurs.
  • Résolution d’équation à 2 inconnues.
Assistance