Education Technology

Logiciel TI-Nspire™ CX,
Édition élève

Puissant logiciel qui répond aux attentes du programme de mathématiques et de sciences depuis le collège jusqu’à l’université.

Acheter
Programmation Python disponible sur l’environnement TI-Nspire™ CX II-T (calculatrices et logiciels)

Tous les concepts mathématiques et scientifiques, un logiciel

Favorisez la compréhension des élèves

De nouvelles fonctionnalités interactives plus rapides encouragent les élèves à appréhender et interagir avec les mathématiques et les sciences :

  • Tracé animé
    Visualisez en temps réel les tracés de fonctions, et courbes paramétriques et polaires à mesure de leur tracé.
  • Coefficients dynamiques
    Explorez les liens entre coefficients dynamiques et représentation graphique des équations.
  • Affichage des points à l’aide des coordonnées
    Créez des points dynamiques à l’aide de leurs coordonnées, de curseurs ou d’expressions.
  • Affichage des graduations des axes
    Affichez les graduations des axes pour faciliter la lecture graphique.
  • Améliorations de la programmation en TI Basic
    Lancez vous dans l’enseignement de la programmation à l’aide de la TI-Nspire™ CX II-T .
  • Python Programming
    Créez des programmes en Python – Maintenant disponible
  • Calcul exact
    Grâce au calcul exact, tapez les expressions mathématiques sous forme littérale, comme dans les manuels scolaires.

Toute la puissance de la technologie TI-Nspire™ CX

TI-Nspire™ CX logiciel élèvet inclut les mêmes applications mathématiques, scientifiques et statistiques que celles des calculatrices graphiques TI-Nspire™ CX II-T.


Calculatrice
Effectuez des calculs en écriture naturelle comme dans les manuels scolaires.
gen-product-app-icon-spreadsheets Tableur & listes
Combinez le tableur et les opérations mathématiques.
Graphiques
Tracez, représentez et affichez dynamiquement les fonctions, équations et inéqualités.
Données & statistiques
Générez des graphiques dynamiques et des analyses statistiques interactives .
Géométrie
Créez et explorez les propriétés géométriques à l'aide de figures dynamiques.
gen-product-app-icon-notes Éditeur mathématique
Créez des classeurs interactifs.
DataQuest™
Véritable plateforme ExaO mobile et autonome " plug and play ".
TI-Nspire CX II Programming icon Programmation
Ajoutez des nouvelles instructions à vos programmes pour créez des activités STEM plus riches avec Python ou TI-Basic.

Créez des relations mathématiques

Affichez simultanément de nombreuses représentations, en reconnaissant les modifications apportées à ces dernières à mesure que les objets changent d’un point de vue mathématique ; améliorez le niveau de compréhension de concepts, quel que soit le style d’apprentissage de chaque élève.

Créez des documents dynamiques

Utilisez la fonction PublishView™ pour ajouter des applications TI-Nspire™, du texte enrichi, des liens hypertextes, des images ou des vidéos et créer des feuilles de calcul, des rapports de laboratoire et des devoirs interactifs.

Présentez les concepts

En plus de l'affichage classique de l'écran d’ordinateur, vous pouvez également utiliser des documents dans l'affichage en mode spécial calculatrice, qui affiche les documents tels qu’ils apparaissent sur l’écran de la calculatrice TI-Nspire™ CX.

Partagez aisément des fichiers

Les élèves peuvent facilement transférer leur travail entre leur calculatrice TI-Nspire™ CX et leur ordinateur pour le terminer à l’extérieur de l’école, chez eux ou à la bibliothèque.

Offre de logiciels pour la calculatrice

Transporter facilement le logiciel TI-Nspire™ CX version élève et la calculatrice TI-Nspire™ CX II-T. Effectuez un achat tout-en-un.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalité intégrée

  • Graphiques de fonctions, paramétriques, polaires, séquentiels, 3D
  • Fonction Dessin mathématique ajoutée, permettant de dessiner des figures géométriques à l'aide de gestes
  • Définir de nombreuses fonctions graphiques, les enregistrer, les tracer et les analyser en même temps
  • Noms de listes définis par l’utilisateur dans Tableurs & listes
  • Onze fonctions de zoom interactives
  • Évaluations numériques sous forme de tableaux pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs de fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivés
  • Six styles de graphes différents et 15 couleurs au choix pour différencier l’aspect de chaque graphe dessiné
  • Opérations matricielles notamment : inverse, déterminant, transposition, augmentation, échelon de ligne réduit et opérations de ligne élémentaires. Convertir les matrices en listes et vice versa. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres
  • Analyse statistique à une et deux variables à partir d’une liste, notamment les modèles de régression logistique, sinusoïdale, med-med, linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale de degré 2, polynomiale de degré 3 et polynomiale de degré 4
  • Trois définitions de courbes statistiques pour les nuages de points, les graphiques xy, les histogrammes, les diagrammes de quartiles réguliers et modifiés et les diagrammes de probabilité normaux
  • Analyse statistique avancée, notamment 10 fonctions de test d’hypothèse, sept fonctions d’intervalle de confiance et analyse de la variance à un facteur
  • Dix-huit fonctions de distribution de probabilité, notamment la fonction de distribution cumulative (CDF), la fonction de densité de probabilité (PDF) et la fonction de distribution de probabilité inverse pour les distributions normales, de khi carré, t et F ; et les fonctions CDF et PDF pour les distributions binomiales, géométriques et distributions de Poisson
  • Fonctionnalités géométriques interactives et intégrées.
  • Documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns)
  • Utilisez des images (aux formats jpeg, jpg, bmp et png) pouvant être superposées avec des éléments graphiques
  • Explorez des expressions mathématiques sous une forme symbolique, consultez les tendances et comprenez les principes mathématiques sur lesquels sont basées les formules.
  • Visualisez plusieurs représentations d’un seul problème : algébrique, graphique, géométrique, numérique et écrit.
  • La fonction Chem Box permet de saisir aisément des formules et des équations chimiques
  • Manipulez des représentations liées de propriétés afin d’actualiser instantanément les autres et présentez des liens significatifs sans changer d’écrans (saisissez par exemple une fonction graphique et déplacez-la pour voir l’effet produit sur les équations et les listes de données correspondantes)

Configuration système requise


Configuration Windows® requise
  • Windows® OS: Windows® 10
  • Compatible avec les systèmes d’exploitation 64 bits
  • Processeur cadencé à Intel Core i3 ou un processeur de génération supérieure (sauf Intel Atom )
  • Mémoire RAM : 4 GB
  • Disque dur : Environ 1 Go d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l’installation
Configuration système requise pour Mac®
  • Mac® OS 10.15
  • Processeur :Tous les Mac 2012 ou plus récent
  • Mémoire RAM : 2 GB
  • Disque dur : 500 Mo environ d’espace disponible sur le disque dur
  • Résolution de l’écran : 1024 x 768
  • Connexion Internet active pour l’installation

Programmation

  • Comprend un environnement de programmation dédié ainsi que des bibliothèques de programmation pour un accès global aux fonctions et programmes définis par l’utilisateur

Options de licence


Licence monoposte (PC et Mac®)
  • Cette licence ne permet l’accès au logiciel que sur un seul ordinateur
Licence multi-postes (PC et Mac®)
  • Permet à des utilisateurs spécifiques d’accéder au logiciel sur un nombre déterminé d’ordinateurs
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Autorisation du fichier de licence
  • Il n’est pas nécessaire de connecter le logiciel au réseau pour pouvoir l’utiliser ou l’activer
  • Les licences définitives doivent être prolongées annuellement sans frais supplémentaires
Licence académique (PC et Mac®)
  • Permet à des utilisateurs spécifiques d’accéder au logiciel sur un nombre déterminé d’ordinateurs.
  • Le logiciel peut être déployé par le biais de nombreuses méthodes de déploiement standard
  • Un service de distribution des licences (un serveur, par ex.) se charge d’accorder les licences aux ordinateurs.
  • La licence logicielle comporte une « période de grâce » qui permet d’utiliser le logiciel à la maison ou en dehors du réseau de l’établissement pendant 30 jours. Dès que cette période de grâce arrive à échéance, il faudra brancher les ordinateurs au réseau de l’école pour pouvoir continuer à les utiliser
  • Les licences définitives doivent être prolongées annuellement sans frais supplémentaires
Licence multi-utilisateurs (PC et Mac®)
  • Permet l'accès au logiciel sur un nombre spécifié d'ordinateurs pour des utilisateurs spécifiques
  • Le logiciel peut être déployé à l'aide de nombreuses techniques de déploiement standard
  • Autorisation du fichier de licence
  • Le logiciel n'a pas besoin d'être connecté au réseau pour utiliser ou activer
  • Les licences perpétuelles nécessitent un renouvellement gratuit du numéro de licence chaque année

Prise en charge du recueil de données

  • Compatible avec l’interface Lab Cradle TI-Nspire, le capteur USB Vernier EasyLink® et le capteur de température Vernier EasyTemp® pour permettre la collecte et l’analyse de données réelles

Compatibilité avec les calculatrices graphiques

  • Compatible avec les calculatrices TI-Nspire™ CX , TI-Nspire™ CX CAS, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II-T CAS

Assistance

Mac est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays. Microsoft est une marque déposée de son propriétaire.

Ressources

Profitez de la suite complète d’activités et de services gratuits de TI pour votre logiciel.

Guides

Les guides TI-Nspire sont mis à votre disposition pour vous indiquer comment utiliser la technologie TI-Nspire.

Mise à jour

Assurez-vous que votre logiciel comprend la dernière version disponible